Qual è la procedura dettagliata per sostituire i filtri idraulici coreless Cat®?

La sostituzione dei filtri idraulici Cat® nei tempi previsti e l'utilizzo della corretta procedura di sostituzione contribuiscono a mantenere pulito l'olio idraulico, a proteggere i componenti con intervalli di tolleranza ridotti e a diminuire il rischio di usura prematura di pompe o valvole. I filtri idraulici Cat sono progettati specificamente per le macchine Cat, motivo per cui seguire le procedure di manutenzione adeguate e utilizzare filtri Cat originali è importante per le prestazioni a lungo termine dell'impianto.
 


In questo articolo ti illustreremo come sostituire il filtro idraulico Cat® della tua attrezzatura. Come esempio utilizziamo una pala cingolata compatta Cat 299D3, ma la procedura è piuttosto simile per altre attrezzature Cat. Dunque, prendi i tuoi strumenti e il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM) e iniziamo.

Risposta rapida

Per sostituire i filtri idraulici coreless Cat, parcheggia e arresta la macchina in sicurezza, rilascia la pressione idraulica, scarica i liquidi della scatola del filtro, rimuovi e sostituisci l'elemento filtrante e le tenute, installa nuovamente la scatola secondo le caratteristiche tecniche e verifica il livello dell'olio e l'integrità dell'impianto prima di rimettere in servizio la macchina. Una corretta pulizia durante la procedura è fondamentale per prevenire la contaminazione dell'impianto idraulico.

Tecnico che controlla componenti su una pala cingolata compatta Cat 255
Tecnico che controlla componenti su una pala cingolata compatta Cat 255

Perché una corretta sostituzione del filtro idraulico è importante sulle macchine Cat?

La corretta sostituzione dei filtri idraulici è importante sulle macchine Cat perché i filtri idraulici Cat sono progettati specificamente per proteggere gli impianti idraulici Cat dalla contaminazione che causa usura prematura e inefficienza dell'impianto.

A differenza dei filtri generici, i filtri idraulici Cat sono progettati insieme alle macchine Cat per mantenere i livelli di pulizia dell'olio richiesti da componenti con intervalli di tolleranza ridotti come pompe, valvole e motori idraulici. La sostituzione errata dei filtri o l'introduzione di contaminazioni durante la manutenzione compromettono tali dispositivi di protezione dell'impianto. Questi principi si applicano a tutta la linea Cat, incluse le macchine compatte come la pala cingolata compatta Cat 299D3.

Con quale frequenza è necessario sostituire il filtro idraulico Cat?

I filtri idraulici Cat devono essere sostituiti all'intervallo di manutenzione specificato nel Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM) della macchina, che in genere si basa sulle ore di funzionamento e sulla gravosità dell'applicazione. Le macchine che operano in condizioni gravose o polverose possono richiedere sostituzioni del filtro più frequenti rispetto alle macchine che operano in applicazioni per impieghi leggeri.

Quali misure di sicurezza devono essere completate prima di sostituire un filtro idraulico Cat?

Prima di sostituire un filtro idraulico, la macchina deve essere parcheggiata su una superficie pianeggiante, deve essere spenta, lasciata raffreddare ed essere completamente depressurizzata.

  • Parcheggia su una superficie pianeggiante e solida
  • Abbassa a terra tutti gli attrezzi
  • Spegni il motore ed estrai la chiave
  • Lascia raffreddare l'olio idraulico
  • Rilascia la pressione idraulica in base alle indicazioni del tuo OMM
  • Indossa guanti e dispositivi di protezione per gli occhi
     

Passaggi per sostituire il filtro idraulico Cat
 

Passaggio 1: parcheggia e metti in sicurezza la macchina

Parcheggia la macchina su una superficie pianeggiante, abbassa tutti gli attrezzi, spegni il motore, quindi estrai la chiave.

Passaggio 2: rilascia la pressione dell'impianto idraulico

Segui la procedura di rilascio della pressione descritta nell'OMM per depressurizzare completamente l'impianto.

Passaggio 3: pulisci l'area della scatola del filtro

Rimuovi sporco e detriti dalla scatola del filtro e dalle superfici circostanti.

Passaggio 4: scarica i liquidi della scatola del filtro

Apri la porta di scarico e lascia che l'olio nella scatola defluisca in un contenitore approvato.

Passaggio 5: rimuovi il filtro idraulico usato

Utilizza una chiave a nastro per rimuovere la scatola del filtro e smaltisci l'elemento filtrante usato.

Passaggio 6: ispeziona e sostituisci le tenute

Ispeziona gli anelli di tenuta e le tenute e sostituirli in base alle esigenze. Rivesti leggermente le tenute nuove con olio idraulico pulito.

Passaggio 7: verifica che il filtro di ricambio è corretto

Verificare che il filtro nuovo sia quello corretto prima di sostituirlo.

Passaggio 8: installa il nuovo filtro idraulico Cat

Installa il nuovo elemento filtrante e assicurati che sia posizionato correttamente.

Elemento filtrante idraulico Cat

Passaggio 9: installa nuovamente la scatola

Installa nuovamente la scatola del filtro e serrala secondo le caratteristiche tecniche elencate nell'OMM.

Passaggio 10: controlla il livello dell'olio e ispeziona per verificare che non siano presenti perdite

Porta l'impianto idraulico alla temperatura di funzionamento; verifica che il livello dell'olio sia corretto e che l'impianto funzioni senza perdite.
 

Perché utilizzare filtri idraulici Cat originali?

I filtri idraulici Cat originali sono progettati specificamente per gli impianti idraulici Cat per mantenere i livelli di pulizia dell'olio richiesti e proteggere i componenti critici. I filtri Cat sono progettati insieme alle macchine Cat e convalidati per supportare le pressioni dell'impianto, le portate e gli obiettivi di controllo della contaminazione in tutte le applicazioni.

Quali macchine Cat utilizzano procedure simili per la sostituzione del filtro idraulico?

  • Dozer Cat D6
  • Escavatore Cat 336
  • Pala gommata Cat 950
  • Pala cingolata compatta Cat 299D3
  • E altre attrezzature Cat

Filtri idraulici Cat per modello di macchina

Quale elenco di controllo di manutenzione è necessario seguire dopo la sostituzione del filtro?

  • Verifica che il codice del filtro sia corretto
  • Verifica che gli alloggiamenti e i tappi di scarico siano ben saldi
  • Controlla il livello dell'olio alla temperatura di funzionamento
  • Ispeziona per verificare che non siano presenti perdite
  • Documenta l'intervento di manutenzione nel registro di manutenzione

Filtri idraulici e della trasmissione Cat 

Suggerimento dei professionisti dell'officina

Lascia la macchina ferma per alcuni minuti dopo lo spegnimento del motore prima di aprire la scatola del filtro idraulico in modo da consentire la dissipazione della pressione residua e il deposito dei contaminanti.
 

Domande frequenti sui filtri idraulici Cat®

Cosa succede se i filtri idraulici Cat non vengono sostituiti?

Se i filtri idraulici Cat non vengono sostituiti come consigliato, la contaminazione può circolare attraverso l'impianto idraulico e accelerare l'usura di pompe, valvole e motori. Nel tempo, ciò può portare a prestazioni idrauliche ridotte, tempi di inattività non pianificati e costi di riparazione più elevati.
 

 

 

Altri articoli sul fai-da-te

Cerchi istruzioni dettagliate per qualcos'altro? Ci pensiamo noi.

Vedi altri articoli
operatore che sostituisce un filtro in una macchina Cat
operatore che sostituisce un filtro in una macchina Cat

Video sulle procedure di manutenzione fai-da-te

Video procedurali per le esigenze di manutenzione più comuni.

Guarda ora
operatore durante l'ispezione e la riparazione di una macchina
operatore durante l'ispezione e la riparazione di una macchina

Parts.Cat.com

Tutte le parti di ricambio di cui hai bisogno per le tue attrezzature specifiche in un'unica posizione di facile consultazione.

Trova le parti di ricambio
Oli, filtri e grassi Cat in officina
Oli, filtri e grassi Cat in officina

 

 

Il tuo concessionario Cat è a tua disposizione

Contatta il concessionario Cat