Cat® Rental Power offre gruppi elettrogeni diesel che, oltre a fornire energia in modo affidabile, soddisfano anche le ultime norme sulle emissioni EU Stage V.
Costruiti per le massime prestazioni, certificati per la conformità
Questo gruppo elettrogeno XQP20 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Può gestire vari requisiti di carico tra regioni e applicazioni diverse tra cui attività estrattiva, produzione, petrolio, gas e costruzioni.
Maggiori informazioniQuesto gruppo elettrogeno XQP115 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.
Maggiori informazioniQuesto gruppo elettrogeno XQP200 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.
Maggiori informazioniQuesto gruppo elettrogeno XQP310 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.
Maggiori informazioniIl gruppo elettrogeno XQP550 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Una caratteristica esclusiva è la tecnologia di comando della ventola con giunto, grazie alla quale non è più necessario mantenere in funzione la ventola alla velocità e potenza massima. Questa funzione consente di risparmiare combustibile e riduce la rumorosità, una caratteristica ideale quando si lavora con carichi bassi, temperature basse o, ancora più importante, in ambienti in cui i livelli di rumorosità costituiscono un requisito importante.
Maggiori informazioniIn meno di 15 minuti, il Rental Engineering Manager Gareth Osborne spiega tutto ciò che c'è da sapere sulle normative europee EU Stage V sulle emissioni. Scopri quali sono i prodotti interessati, le motivazioni alla base di questa normativa e l'impatto di questi cambiamenti sui proprietari di apparecchiature. 
 
Cosa regolano le norme UE? Che impatto hanno queste normative sui prodotti per la produzione di energia elettrica? In questo webinar troverai tutte le risposte, fornite direttamente da un esperto di energia elettrica, per saperne di più su come Caterpillar può aiutarti a sviluppare una soluzione che soddisfi le tue esigenze.