Benne-Movimentatore telescopico

Benne per uso generale 1 m3 (1,3 yd3)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità nominale della benna
1.3 yd³
1 m³
Larghezza
95 in
2418 mm
Peso benna
1007 lb
457 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale da 1 m3 (1,3 yd3)

Caratteristiche tecniche di 1 m3 (1,3 yd3)

Capacità nominale della benna 1.3 yd³ 1 m³
Larghezza 95 in 2418 mm
Peso benna 1007 lb 457 kg

Scopri il confronto tra 1 m3 (1,3 yd3) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benne-Movimentatore telescopico

Benne-Movimentatore telescopico