Base del serbatoio del combustibile integrata C18

Energia elettrica: serbatoi del combustibile del gruppo elettrogeno Base del serbatoio del combustibile integrata C18

Richiedi un preventivo Trova dealer

Descrizione generale

È un serbatoio incorporato nel suo telaio di base.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Principali caratteristiche

  • Il design del serbatoio offre la capacità di espandere esternamente il combustibile
  • Il serbatoio del combustibile diesel integrato è incorporato nel telaio della base del gruppo elettrogeno
  • Indicatore del livello di combustibile a lettura diretta
  • Tubi pescanti dell'alimentazione di combustibile posizionati in modo da non prelevare sedimenti di combustibile
  • I tubi di ritorno del combustibile e i tubi perscanti dell'alimentazione sono separati da un rinforzo interno per evitare il ricircolo del combustibile di ritorno riscaldato
  • Riempimento combustibile – 76,2 mm (3 pollici), coperchio superiore rovesciato con serratura
  • I serbatoi sono sottoposti a test di tenuta a un minimo di 31kPa (4,5psi)
  • Rinforzi in acciaio pesante idonei per il sollevamento dei pacchi
  • Rivestimento in polvere e poliestere – Rifinitura nera lucida
  • I serbatoi principali sono dotati di connessioni cliente per la mandata, il ritorno e lo spurgo del combustibile da remoto
  • Piastra del serbatoio superiore inclinata alla parte anteriore per contenere fuoriscite accidentali di liquido di raffreddamento, olio e combustibile
  • Pistra del serbatoio inferiore inclinata alla parte centrale per il drenaggio del combustibile
  • Accesso di instradamento posteriore
Cat

Serbatoi a parete unica

  • Serbatoi a parete unica
  • Canali laterali con piastra in acciaio per l'edilizia pesante da 6 mm (0,24 pollici) e design del serbatoio in lamiera d'acciaio da 4 mm (0,16 pollici)
  • Offerta standard per gruppi elettrogeni aperti e con cofanatura (insonorizzati per ambienti con elevati livelli di rumorosità)
Cat

Serbatoio del combustibile a doppia parete

  • Contenimento secondario – Design superiore aperto
  • Vaschetta in acciaio saldata progettata per contenere un minimo di 110% della capacità del serbatoio principale (contenimento totale dei fluidi)
  • Canali laterali con piastra in acciaio per l'edilizia pesante da 6 mm (0,24 pollici) e design del serbatoio in lamiera d'acciaio da 4 mm (0,16 pollici)
  • Opzione per gruppi elettrogeni con cofanatura (insonorizzati per ambienti con elevati livelli di rumorosità)
Cat

Opzioni

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Base del serbatoio del combustibile

Base del serbatoio del combustibile