Generatore diesel C18 (50 Hz) | 550-715 kVA

C18 (50 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumo di combustibile ridotto, standard sulle emissioni Cina III non stradale.
Consumo di combustibile ridotto, standard sulle emissioni Cina III non stradale.
Tensione
Da 380 a 415 V
Da 380 a 415 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

        
  • Design affidabile, resistente e duraturo
  •     
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

        
  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  •     
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  •     
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

        
  • Interfaccia e navigazione intuitive
  •     
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  •     
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

        
  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  •     
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Caratteristiche tecniche di C18 (50 Hz)

Strategia delle emissioni/del combustibile Consumo di combustibile ridotto, standard sulle emissioni Cina III non stradale. Consumo di combustibile ridotto, standard sulle emissioni Cina III non stradale.
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale minima 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale massima 715 kVA 715 kVA
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1106.36 in³ 18.13 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 162.4 in 4135 mm
Larghezza - Massima 78.3 in 1989 mm
Altezza - Massima 75 in 1906 mm

C18 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Sistema di controllo

  • GCCP 1.2

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo elettrogeno aperto 8 ore standard

Generatore

  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Quadro elettrico, IP22
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo generatore GCCP

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C18 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Morsettiera per alimentazione
  • Disinnesto della derivazione per interruttore IEC

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore locale e remoto
  • Modulo di condivisione del carico
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Modulo I/O digitale

Sistema di controllo

  • Display della temperatura dell'olio
  • GCCP 1.5
  • Contatto privo di tensione
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • Moduli allarme locali
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Avvisatore acustico di allarme locale

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Flangia del condotto del radiatore

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatore montato su motore
  • Kit a gomito 8 e 10 pollici
  • Flange GP 8 e 10 pollici
  • Silenziatori 10, 25 e 35 end in/end out

Impianto di alimentazione

  • Base serbatoio del combustibile a parete doppia - Integrata conforme a BS799 a richiesta
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Sistema di mandata del combustibile

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Generatore CIP con telaio A
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP con telaio LC

Informazioni generali

  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Allestimento UL 2200
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità CEE
  • Certificazione CSA
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 5 A
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno C18, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C18, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C18, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno C18, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C18, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C18, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C18, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno C18, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View