CG132B-16 da 1.000 kW

CG132B-16 Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.000 ekW a 1,0 pf
1.000 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
41.50%
41.50%

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Costi di esercizio ridotti

Costi di esercizio ridotti

Costi di esercizio ridotti

  • I componenti ottimizzati del motore fanno sì che il CG132 utilizzi il 50% in meno di olio lubrificante rispetto ai gruppi elettrogeni della concorrenza, con conseguente risparmio economico

Ingombro ridotto

Ingombro ridotto

  • Il CG132 utilizza circa il 50% in meno di spazio rispetto a sistemi simili
  • Minore spazio significa costi di installazione ridotti

Sistema di gestione completamente elettronico Cat

Sistema di gestione completamente elettronico Cat

  • Monitoraggio di temperatura e pressione per ogni cilindro
  • Il controllo e la resistenza alla detonazione assicurano un'uscita di potenza massima e il miglior consumo di combustibile, anche in caso di modifica della composizione del gas

Consumo di combustibile flessibile

Consumo di combustibile flessibile

  • La nostra tecnologia di miscelazione e il sistema di gestione elettronica consente l'uso di un'ampia varietà di gas, inclusi i gas di discarica, i gas da rifiuti e i gas da digestori

Caratteristiche tecniche di CG132B-16

Valore nominale continuo 1.000 ekW a 1,0 pf 1.000 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 41.50% 41.50%
Valore nominale in standby massimo - -
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Potenza nominale per gas naturale 1000 1000
Modello motore CG132B CG132B
Cilindrata 2135.8 in³ 35 l
Aspirazione TA TA
Foro 5.2 in 132 mm
Corsa 6.3 in 160 mm
Lunghezza 165 in 4200 mm
Larghezza 70 in 1780 mm
Altezza 85 in 2150 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • Collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Flange Cat su circuito SCAC
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG132B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Impianto di alimentazione

  • Candelette della precamera
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Statismo reattivo
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Collegamenti per barre di contatto
  • generatore codice di rete
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Statismo reattivo
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132B-16 Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria con prefiltro
  • Supporto di montaggio

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG132B-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

CG132B_V16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
CG132B_V16

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

Verifica le offerte correnti per  CG132B-16

Visualizza più offerte