Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel mobile 1825 ekW
Il modulo Cat® Rental Power XQ2280 amplia la linea di offerte Cat Rental Power che soddisfano gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final.
Basato sul motore Cat 3516C, il modulo di alimentazione Cat XQ2280 fornisce fino a 2 MW di potenza in standby o 1825 kW di potenza primaria.
Il modello XQ2280 è dotato di un sistema di controllo avanzato, progettato per ridurre i tempi di avvio e installazione.
Le funzioni di autonomia e monitoraggio avanzate diminuiscono la necessità di impiegare manodopera in loco per l'assistenza e la manutenzione, riducono al minimo l'esposizione ai rischi per gli operatori e permettono di esaminare, archiviare e analizzare con comodità i dati sulle prestazioni e la manutenzione del sito.
Questo modulo è ideale in un ambiente stand-alone, in combinazione con più unità per centrali elettriche o per supportare sistemi di rete pubblica in tutto il mondo.
Il modulo Cat XQ2280 è adatto per data center, strutture sanitarie, infrastrutture municipali, impianti di trattamento delle acque reflue e altre opere pubbliche, siti minerari e cave e altre applicazioni su larga scala.