Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
| Potenza nominale massima | 60,0 ekW 60,0 ekW |
| Potenza nominale minima | 27,0 ekW 27,0 ekW |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | EU Stage II e R96/EUIIIa EU Stage II e R96/EUIIIa |
| Tensione | Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby, primaria Standby, primaria |