XGC1900 1.900 kW (2.375 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale
1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Tensione
480 V
480 V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 11

Predisposto per il noleggio

Predisposto per il noleggio

Ampia gamma di caratteristiche per il noleggio per soddisfare requisiti e applicazioni specifiche.
Strategia del combustibile/delle emissioni

Strategia del combustibile/delle emissioni

Soddisfa la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 250 mg/Nm3 NOx senza post-trattamento.
Motore a gas per altitudini e temperature ambiente elevate G3516H Cat®

Motore a gas per altitudini e temperature ambiente elevate G3516H Cat®

Il motore a gas compatto a 4 tempi G3516H assicura affidabilità, basso consumo di combustibile e densità di potenza a costi di proprietà ridotti I componenti hardware idonei per le altitudini e le temperature ambiente elevate migliorano la capacità del motore di gestire il carico e lo scarico elettrico nonché le altitudini e le temperature ambiente elevate. L'hardware altamente tollerante al combustibile migliora la tolleranza all'umidità e consente l'utilizzo di combustibile a MN più basso Funziona a gas naturale a secco 24,10 - 93,95 MJ/Nm3 (615 - 2.386 btu/ft3) La modalità Isola migliora la capacità del motore di gestire il carico e lo scarico elettrico
Quadro di comando Cat EMCP

Quadro di comando Cat EMCP

Il grado di comando EMCP 4.3 offre monitoraggio e protezione di motore e generatore Misurazione della potenza completa, relè protettivo e controllo e monitoraggio di motore e generatore Comandi di messa in parallelo automatica sul gruppo AGC-4 offre messa in parallelo, ripartizione del carico, comando VFD e ulteriore protezione del generatore
Generatore Cat

Generatore Cat

Generatore Cat SR5 progettato per avere le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza del motore a gas Cat. Isolamento di classe H operativo all'aumento di temperatura di classe F per una lunga durata. Riscaldatori ambiente anticondensa e protezione isolamento sistema 4. La regolazione automatica della tensione integrata (Cat IVR) fornisce monitoraggio di sistema avanzato.
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

Assicura capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) con emissioni di NOx di 250 mg/Nm3 (1g/hp-h) alla massima energia nominale continua prima della diminuzione di potenza a 500 m. I comandi della ventola con azionamento a frequenza variabile migliorano il consumo di combustibile a carico parziale. Ventola ad azionamento elettrico a basso consumo energetico.

Caratteristiche tecniche di XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Potenza nominale 1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo 1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Tensione 480 V 480 V
Motore Cat G3516H Cat G3516H
Combustibile Gas naturale Gas naturale
Larghezza - senza telaio 96 in 2438 mm
Altezza - senza telaio 114 in 2896 mm
Lunghezza - senza telaio 480 in 12192 mm
Peso - Senza telaio, con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 77780 lb 35280 kg

XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 Attrezzatura standard

Motore

  • Motore a gas a 4 tempi G3516H, V16. Funziona a gas naturale a secco 24,10 - 93,95 MJ/Nm3 (615 - 2.386 btu/ft3). Postrefrigerato con circuito separato con turbocompressore

Generatore

  • Doppio cuscinetto, telaio SR5 1866, senza spazzole, avvolgimento preformato, design a 12 conduttori, eccitato da magnete permanente, trifase, con Cat IVR, isolamento di classe H alla temperatura di classe F. Monitoraggio temperatura statore e cuscinetto e riscaldatori ambiente anticondensa

Modulo a container

  • Container ad alta cubatura ISO 40', impilabile fino a 9 unità, certificato CSC Bocchette di aspirazione dell'aria insonorizzate 79 dB(A) a 7 m (23 ft) e 2 sportelli per il personale bloccabili con rilascio antipanico Sportelli per la manutenzione del motore Sx e Dx integrati nelle pareti laterali 3”, collegamento combustibile cliente flangia ANSI

Raffreddamento

  • Il raffreddamento standard fornisce capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) con 250 mg/Nm3 di emissioni di ossido di azoto alla massima energia continua prima della riduzione a 500 m.

Comandi generatore e protezione

  • Sistema del pannello di controllo EMCP 4.3 Offre protezione e monitoraggio del generatore e del motore, regolazione della tensione con Cat IVR migliora le prestazioni della risposta transitoria. I comandi forniscono controller AGC-4 in parallelo automatico, condivisione del carico, controllo VFD e protezione del generatore primario per versatilità, utilizzo e monitoraggio avanzati.

Modalità di funzionamento

  • Consente il funzionamento a singola unità e autonomo, messa in parallelo in modalità isola e condivisione carico con altri moduli di alimentazione e messa in parallelo singola unità-modalità utenza per il controllo del carico di base

Impianto di rabbocco olio di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio montato sulla coppa e serbatoio combustibile da 114 L (30 gal) annuncio livello basso

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

Verifica le offerte correnti per  XGC1900 60Hz 250 mg/Nm3

Visualizza più offerte