D20 | C2.2 (60 HZ) | Gruppo elettrogeno diesel 20 kW

Gruppi elettrogeni diesel C2.2 | D20

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
20,0 ekW
20,0 ekW
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 20 ekW

Generando potenza affidabile da 20 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D20 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori dello standard ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D20 sono conformi agli standard sulle emissioni EPA TIER 4I.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Motore Cat C2.2

Motore Cat C2.2

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore

Alternatore

  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
    • Efficienza elevata
    Quadro di comando GCCP 1.2

    Quadro di comando GCCP 1.2

    • Interfaccia e navigazione intuitive
    • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
    • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
    • L'immagine potrebbe non rappresentare il prodotto reale
    Sistema di raffreddamento

    Sistema di raffreddamento

    • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 40 °C (104 °F)
    • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
    Gamma completa di attrezzature

    Gamma completa di attrezzature

    • Alternatori IP23
    • Supporti antivibrazione
    • Conforme a UL142
    • Serbatoi del combustibile 24, 48 e 72 ore con opzione per base a slitta
    • Telematica montata in fabbrica
    Ingombro

    Ingombro

    • La costruzione compatta rende il gruppo elettrogeno meno ingombrante

    Caratteristiche tecniche di C2.2 | D20

    Potenza nominale in standby 20,0 ekW 20,0 ekW
    Frequenza 60 Hz 60 Hz
    Strategia delle emissioni/del combustibile US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
    Tensione 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VCA
    Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
    Ciclo di lavoro Standby Standby
    Modello motore Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi Cat® C2.2, 4 cilindri in linea, diesel a 4 tempi
    Foro 3.3 in 84 mm
    Corsa 3.9 in 100 mm
    Cilindrata 134 in³ 2.2 l
    Rapporto di compressione 23.3:1 23.3:1
    Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
    Impianto di alimentazione Tipo cassetta meccanica Tipo cassetta meccanica
    Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
    Lunghezza - Massima 88.6 in 2250 mm
    Larghezza - Massima 41.3 in 1050 mm
    Altezza - Massima 57.9 in 1470 mm
    Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2052 lb 930 kg

    C2.2 | D20 Attrezzatura standard

    Motore

    • Impianto elettrico, 12 V CC
    • Motore diesel 2.2L, EPA TIER IV Interim

    Sistema di scarico

    • Collettori di scarico a secco

    Impianto di alimentazione

    • Regolatore meccanico

    Pannello di controllo

    • GCCP 1.2. Regolatori di tensione R220 / R221 / D350

    Telematica

    • Telematica PL444 Product link 4G LTE

    Generatori e relativi accessori

    • Riscaldatori ambiente anticondensa
    • Telaio a M

    Sistema di avviamento/carica

    • Motorini di avviamento 12 V

    Informazioni generali

    • Manuali di funzionamento e manutenzione
    • Catalogo dei ricambi
    • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido

    C2.2 | D20 Attrezzatura a richiesta

    Aspirazione dell'aria

    • Adattatori di aspirazione dell'aria

    Sistema di raffreddamento

    • Collegamenti di ingresso/uscita

    Scarico

    • A gomito, flangia
    • Raccordo flessibile
    • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
    • Estensione dello scarico

    Telematica

    • Telematica PLG 601 e 641 Product link

    Cofanature

    • Cofanature insonorizzate in acciaio e alluminio

    Silenziatori

    • Silenziatori 25dBA

    Sistema di avviamento/carica

    • Riscaldatori ambiente
    • Caricabatteria
    • Alternatore di carica
    • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

    Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

    Scopri il confronto tra C2.2 | D20 e prodotti spesso oggetto di paragone.

    Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

    CONFRONTA TUTTI I MODELLI

    Galleria multimediale

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20

    D20
    D20
    D20
    D20
    D20
    D20