D50 GC C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 50 kW

D50 GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD
Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD
Tensione
Da 208 a 600 Volt
Da 208 a 600 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio a M

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP 1.2

Quadro di comando GCCP 1.2

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Omologazione UL 2200
  • Certificazione ULC disponibile

Caratteristiche tecniche di D50 GC

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD Conforme al certificato EPA US, Tier 3, SCAQMD
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale minima 50 ekW 50 ekW
Potenza nominale massima 50 ekW 50 ekW
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 269 in 4.4 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico, ADEM™A4 Meccanico, ADEM™A4
Lunghezza - Massima 77.2 in 1962 mm
Larghezza - Massima 43.3 in 1100 mm
Altezza - Massima 48 in 1220 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2055 lb 932 kg

D50 GC Attrezzatura standard

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria a cartuccia

Interruttori di circuito

  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • 3 poli con valore nominale 100%

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto / base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Parasassi radiatore

Quadri di comando

  • Il pacchetto NFPA110 include:
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1
  • I circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria
  • Arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1
  • Caricabatteria NFPA PBC10NU
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Allarme acustico montato su pannello PAA1
  • A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Allarme acustico
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Relè guasti di terra
  • Modulo I/O discreto
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Lettura del livello di carburante
  • Dispositivi di protezione:
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore

Generatore

  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

D50 GC Attrezzatura a richiesta

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a cartuccia

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Interruttori di circuito

  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • Morsettiera per alimentazione
  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Scatola secondo interruttore di circuito

Quadri di comando

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Dispositivi di protezione: allarme per bassa temperatura del liquido di raffreddamento - arresto per basso livello del liquido di raffreddamento - rilevamento del livello del combustibile - arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Allarme acustico
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Modulo I/O discreto
  • Il pacchetto NFPA110 include: i circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria - arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1 - allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1 - avviso acustico montato su pannello PAA1 - caricabatterie PBC10NU NFPA - A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Relè guasti di terra

Sistema di raffreddamento

  • Flangia di transizione radiatore

Cofanature

  • Arresto di emergenza esterno
  • Cofanatura insonorizzata, livello 2
  • Finestra di ispezione sul pannello

Sistema di scarico

  • Sistemi silenziatore da 10, 25 e 35 dBA
  • Kit di montaggio silenziatore in posizione aerea

Impianto di alimentazione

  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Serbatoi del combustibile su base secondaria da 209 e 394 galloni
  • Montante serbatoio
  • Tubo di sfiato di emergenza
  • Contenimento di riempimento di 5 galloni

Elementi scaldanti

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Cablaggio riscaldatore ambiente tettuccio
  • Riscaldatore della batteria
  • Riscaldatore della coppa dell'olio
  • Riscaldatore anticondensa
  • Cablaggio riscaldatore ambiente tettuccio
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Generatori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni sismiche

Test

  • Test in fabbrica di 4 ore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D50 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D50 GC

Gruppo aperto D50 GC

Gruppo aperto D50 GC

Gruppo aperto D50 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D50 GC
Gruppo aperto D50 GC
Gruppo aperto D50 GC
Gruppo aperto D50 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View