XQP100

Gruppi elettrogeni mobili XQP100

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
100 kVA
100 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
127 - 480 V
127 - 480 V

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 13

Predisposto per il noleggio

Predisposto per il noleggio

Prodotto robusto e duraturo con un'ampia gamma di caratteristiche per il noleggio per soddisfare requisiti e applicazioni specifiche.
Strategia del combustibile/delle emissioni

Strategia del combustibile/delle emissioni

Emissioni equivalenti alla norma EU Stage IIIA e migliore efficienza dei consumi.
Motore diesel Cat C4.4

Motore diesel Cat C4.4

Affidabilità collaudata nel settore.
Quadro di comando XQCP

Quadro di comando XQCP

Comandi digitali facili da usare.
Generatore Cat LC3100

Generatore Cat LC3100

Regolatore di tensione integrato per risposte rapide nelle applicazioni difficili.
Cofanatura robusta zincata

Cofanatura robusta zincata

Inibisce la corrosione in servizio. Impedisce l'ingresso di acqua, fornisce sicurezza e attenuazione della rumorosità.

Caratteristiche tecniche di XQP100

Potenza PRP 100 kVA 100 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 127 - 480 V 127 - 480 V
Motore Cat C4.4 Cat C4.4
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 44.1 in 1120 mm
Altezza 72.7 in 1846.5 mm
Lunghezza 109.1 in 2770 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 4469 lb 2027 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 6.2 gal/h 23.5 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 7.3 gal/h 27.7 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 5.4 gal/h 20.3 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 5.9 gal/h 22.2 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 3.9 gal/h 14.6 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 4.2 gal/h 15.9 L/h
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 6 gal/h 22.6 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 7.1 gal/h 26.9 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 4.5 gal/h 17.1 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 5.3 gal/h 20.2 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 3.1 gal/h 11.8 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 3.7 gal/h 14.1 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 77,5 dB (A) 77,5 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 79.5 dB(A) 79.5 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 80.3 dB(A) 80.3 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 81.6 dB(A) 81.6 dB(A)

XQP100 Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C4.4

  • Con turbocompressore

Generatore

  • Telaio LC3114F

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQP100 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100

XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View

Verifica le offerte correnti per  XQP100

Visualizza più offerte