Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Gruppi di comando e controlli di messa in parallelo Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Configurazione
Sistema di controllo modulare della messa in parallelo a distanza (quadro di comando principale per i primi 2 gruppi elettrogeni e interruttore di circuito opzionale, quadri di comando aggiuntivi separati per fino a 8 ulteriori gruppi elettrogeni, controllo di messa in parallelo e distribuzione della rete pubblica)
Sistema di controllo modulare della messa in parallelo a distanza (quadro di comando principale per i primi 2 gruppi elettrogeni e interruttore di circuito opzionale, quadri di comando aggiuntivi separati per fino a 8 ulteriori gruppi elettrogeni, controllo di messa in parallelo e distribuzione della rete pubblica)
Modalità di funzionamento
Standby di emergenza con controllo principale ridondante, messa in parallelo della rete pubblica, picco di consumo e transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica del generatore (con quadro di comando della rete pubblica opzionale)
Standby di emergenza con controllo principale ridondante, messa in parallelo della rete pubblica, picco di consumo e transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica del generatore (con quadro di comando della rete pubblica opzionale)
Applicazione
Bassa tensione e media tensione (208V-27kV)
Bassa tensione e media tensione (208V-27kV)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Caratteristiche del prodotto

  • Facile collegamento all'interruttore di circuito elettrico montato sul generatore o al gruppo di comando autonomo con interruttore di circuito elettrico
  • Rete di supervisione Ethernet ad alta velocità
  • Tecnologia principale ridondante
  • Backup senza interruzioni delle funzioni di controllo principale
  • Protezione tramite password per le impostazioni critiche
  • Avviamento/arresto automatici
  • Ripartizione automatica carico e VAR
  • Coordinazione automatica bus non attivo
  • Controllo automatico del fattore di potenza quando in parallelo con la potenza della rete pubblica
  • Funzioni di gestione del carico programmabili (distacco/aggiunta dei carichi)
  • Display touchscreen (HMI)

Caratteristiche tecniche di Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Configurazione Sistema di controllo modulare della messa in parallelo a distanza (quadro di comando principale per i primi 2 gruppi elettrogeni e interruttore di circuito opzionale, quadri di comando aggiuntivi separati per fino a 8 ulteriori gruppi elettrogeni, controllo di messa in parallelo e distribuzione della rete pubblica) Sistema di controllo modulare della messa in parallelo a distanza (quadro di comando principale per i primi 2 gruppi elettrogeni e interruttore di circuito opzionale, quadri di comando aggiuntivi separati per fino a 8 ulteriori gruppi elettrogeni, controllo di messa in parallelo e distribuzione della rete pubblica)
Modalità di funzionamento Standby di emergenza con controllo principale ridondante, messa in parallelo della rete pubblica, picco di consumo e transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica del generatore (con quadro di comando della rete pubblica opzionale) Standby di emergenza con controllo principale ridondante, messa in parallelo della rete pubblica, picco di consumo e transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica del generatore (con quadro di comando della rete pubblica opzionale)
Applicazione Bassa tensione e media tensione (208V-27kV) Bassa tensione e media tensione (208V-27kV)
Dispositivi di protezione ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (grado industriale) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (grado industriale)
Dispositivi di protezione ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (grado industriale) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (grado industriale)
Certificazioni UL / cUL 508A UL / cUL 508A
Involucro del pannello di comando NEMA 12 NEMA 12
Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 55 °C Da 0 °C a 55 °C
Temperatura di accumulo Da -20 °C a 60 °C Da -20 °C a 60 °C

Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Attrezzatura standard

Interruttore di selezione automatica istantaneo

  • Consente all'utente di ripristinare il funzionamento automatico del sistema in caso di guasto al touchscreen

Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) Attrezzatura a richiesta

Quadro di comando del generatore (per 3-10 gruppi elettrogeni)

  • Con indicazioni di posizione e interruttore di controllo per interruttore di circuito

Quadro di comando rete pubblica (per la messa in parallelo e il controllo della rete pubblica)

  • Con interruttore di blocco / esclusione della rete pubblica, indicazioni di posizione e interruttore di controllo per interruttore di circuito

Dispositivo hardware supplementare 25

  • Fornisce un'ulteriore protezione di sincronizzazione separata

Interfaccia dati

  • Consente di comunicare con un sistema di gestione centralizzata degli impianti tecnici

Controllo di priorità della domanda del generatore

  • Funzione di messa in sequenza delle priorità automatica per modulare il numero di gruppi elettrogeni in linea e controllare le percentuali di carico per macchina, monitorare l'efficienza dei consumi e mantenere un'adeguata capacità di riserva

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Verifica le offerte correnti per  Comando di integrazione e messa in parallelo del motore (EPIC, Engine Paralleling and Integration Control)

Visualizza più offerte