G3520C 1.972 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3520C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.972 ekW
1.972 ekW
Tipo di combustibile
Bassa energia, biogas, gas da carbone
Bassa energia, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo
40.10%
40.10%

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Motore a gas G3520C Cat

Motore a gas G3520C Cat

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con gas naturale di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR4B o SR5

Generatore SR4B o SR5

  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando EMCP 4.3

Quadro di comando EMCP 4.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

Emissioni

Emissioni

  • Soddisfa la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile

Caratteristiche tecniche di G3520C

Valore nominale continuo 1.972 ekW 1.972 ekW
Tipo di combustibile Bassa energia, biogas, gas da carbone Bassa energia, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo 40.10% 40.10%
Valore nominale in standby massimo 1972 1972
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.200 / 1.500 / 1.800 giri/min 1.200 / 1.500 / 1.800 giri/min
Modello motore G3520C G3520C
Cilindrata 5270 in³ 86 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 7.5 in 190 mm
Impianto di alimentazione Bassa energia, biogas, gas da carbone Bassa energia, biogas, gas da carbone
Rapporto di compressione 11.3 11.3
Lunghezza 249 in 6312 mm
Larghezza 79 in 1830 mm
Altezza 92 in 2340 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 37959 lb 17215 kg
Peso 37953 lb 17215 kg

G3520C Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • EMCP 4.3

Raffreddamento

  • Collegamenti a flangia ANSI classe 6 in/DN per ingresso e uscita JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Flangia Cat SCAC secondo stadio
  • Pompe dell'acqua della camicia e SCAC
  • Termostato e uscita dell'acqua della camicia e SCAC - ANSI 6 in/DN150

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GECM che fornisce allarmi e arresti

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile, flangia ANSI
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Valvola di interruzione gas da 24 V ETR

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da GECM)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

Generatore

  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Classe di isolamento F e aumento di temperatura
  • Statismo reattivo
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • SR4B o SR5
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • SR4B

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Catalogo dei ricambi
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

G3520C Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni della cofanatura
  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Quadro di comando

  • Modulo allarme personalizzato a 8 luci
  • Modulo allarme locale NFPA99-110 con LED
  • Avvisatore da 24-32 V 8/16 spie da remoto
  • Modulo di sincronizzazione
  • Modulo di comunicazione PL1000E/PL1000T
  • Relè di guasto motore

Quadri di comando

  • Modulo allarme locale

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita
  • Pompe del motore
  • Tubazioni dell'aria del postrefrigeratore, sostituzione della massa radiante del postrefrigeratore
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento dell'acqua della camicia

Scarico

  • Silenziatori (attenuazione da 15/18/25 dBA) e silenziatore parascintille con flange ANSI
  • Espansori scarico
  • Raccordi flessibili
  • Kit gomito da 305/360/406 mm

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Filtro del combustibile
  • Valvola di interruzione gas da 24 V CC
  • 207-276 kPa, regolatore di knock-down del gas a 30-40 psi

Generatore

  • Rimozione generatore
  • Moduli avvisatore
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • 60 Hz - Opzioni di generatore da 480/4.160 volt
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barre di contatto europee
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Trasformatori di corrente 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • 50 Hz - Opzioni di generatore da 3.300/6.600 volt

Sistema di regolazione

  • Modulo di condivisione del carico

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Interruttore stacca batteria
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Scopri il confronto tra G3520C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas G3520C

Gruppi elettrogeni a gas G3520C

Gruppi elettrogeni a gas G3520C

Gruppi elettrogeni a gas G3520C

Gruppi elettrogeni a gas G3520C
Gruppi elettrogeni a gas G3520C
Gruppi elettrogeni a gas G3520C
Gruppi elettrogeni a gas G3520C

360 View

Verifica le offerte correnti per  G3520C

Visualizza più offerte