Gruppo elettrogeno diesel 350-450 kVA DE400S GC

Gruppi elettrogeni diesel DE400S GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
400 ekW
400 ekW
Potenza nominale minima
400 ekW
400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 400 ekW

I gruppi elettrogeni diesel DE400S GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione di 400 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE400S, alimentato da un motore diesel C9.3, è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato Combustibile Consumo

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP 1.1

Quadro di comando GCCP 1.1

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

Caratteristiche tecniche di DE400S GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 400 ekW 400 ekW
Potenza nominale minima 400 ekW 400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, R96/EUIIIa Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C9.3B ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9.3B ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.53 in 115 mm
Corsa 5.87 in 149 mm
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 in 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 in 2014 mm
Altezza - Massima 84 in 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C9.3B, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Adem A4

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Aria, raffreddamento e scarico

  • Filtro dell'aria standard

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE400S GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificati europei

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità EU (CE)

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 240V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • IP standard @ 21 FUW Telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento 01
  • Trasmettitore di livello del combustibile
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Comando del gruppo elettrogeno

  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Caricabatteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Cellulare PLG 4G E
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Display della temperatura dell'olio
  • Cellulare PLG 4G U
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • PLG Ethernet

Interruttore di circuito

  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 1.250 A
  • Collegamento a terra del neutro
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 1.250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 800 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 800 A
  • Disinnesto della derivazione
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A

Aria, raffreddamento e scarico

  • Kit a gomito da 6"
  • Kit a gomito da 6"
  • Kit a gomito da 5"
  • Adattatore di scarico da 5-6"
  • Silenziatore tettuccio
  • Silenziatore da 6" - con attenuazione da 25 dBA
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Senza silenziatore
  • Silenziatore da 5" - con attenuazione da 10 dBA

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE400S GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Cofanatura DE400S GC

Cofanatura DE400S GC

Cofanatura DE400S GC

Cofanatura DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Cofanatura DE400S GC
Cofanatura DE400S GC
Cofanatura DE400S GC
Cofanatura DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View