Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili

Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili Gruppi di comando e controlli di messa in parallelo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Configurazione
Gruppo di comando specifico dell'applicazione con logica di comando progettato per soddisfare qualsiasi sequenza di operazioni del cliente. Gli esempi sono più di 3 utilità, applicazioni CHP, schemi complessi di riduzione del carico, ecc.
Gruppo di comando specifico dell'applicazione con logica di comando progettato per soddisfare qualsiasi sequenza di operazioni del cliente. Gli esempi sono più di 3 utilità, applicazioni CHP, schemi complessi di riduzione del carico, ecc.
Modalità di funzionamento
Sono supportate tutte le modalità di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni tra loro e con altre fonti (utilità, combustibili alternativi, vento, ecc.). Gli esperti Caterpillar di generazione e controllo possono progettare e programmare gli schemi di potenza più complessi per rispondere a esigenze di alimentazione critiche
Sono supportate tutte le modalità di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni tra loro e con altre fonti (utilità, combustibili alternativi, vento, ecc.). Gli esperti Caterpillar di generazione e controllo possono progettare e programmare gli schemi di potenza più complessi per rispondere a esigenze di alimentazione critiche
Applicazione
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) da 50/60 Hz
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) da 50/60 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Gruppo di comando XLM

  • Rete di supervisione ad alta velocità
  • Avviamento/arresto automatici
  • Coordinazione automatica bus non attivo
  • Controllo automatico del fattore di potenza quando in parallelo con la potenza della rete pubblica
  • Funzioni di gestione del carico programmabili (distacco/aggiunta dei carichi)
  • Comunicazione con il motore in rete
  • Protezione del generatore e della rete pubblica
  • Messa a punto del motore
  • Scelta della modalità
  • Controllo automatico/manuale selezionabile
  • Protezione tramite password per le impostazioni protettive e l'impostazione
  • Test a carico/a vuoto
  • Display touchscreen (HMI)
  • Allarme conforme alla norma NFPA 99/110
  • Avviso con segnale acustico
  • Schermo del controllo motore con indicatori di giri/min, tensione CC della batteria, pressione dell'olio, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, ore di funzionamento del motore, numero di avviamenti

Caratteristiche tecniche di Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili

Configurazione Gruppo di comando specifico dell'applicazione con logica di comando progettato per soddisfare qualsiasi sequenza di operazioni del cliente. Gli esempi sono più di 3 utilità, applicazioni CHP, schemi complessi di riduzione del carico, ecc. Gruppo di comando specifico dell'applicazione con logica di comando progettato per soddisfare qualsiasi sequenza di operazioni del cliente. Gli esempi sono più di 3 utilità, applicazioni CHP, schemi complessi di riduzione del carico, ecc.
Modalità di funzionamento Sono supportate tutte le modalità di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni tra loro e con altre fonti (utilità, combustibili alternativi, vento, ecc.). Gli esperti Caterpillar di generazione e controllo possono progettare e programmare gli schemi di potenza più complessi per rispondere a esigenze di alimentazione critiche Sono supportate tutte le modalità di messa in parallelo dei gruppi elettrogeni tra loro e con altre fonti (utilità, combustibili alternativi, vento, ecc.). Gli esperti Caterpillar di generazione e controllo possono progettare e programmare gli schemi di potenza più complessi per rispondere a esigenze di alimentazione critiche
Applicazione Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) da 50/60 Hz Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) da 50/60 Hz
Dispositivi di protezione ANSI In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Dispositivi di protezione ANSI In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Certificazioni In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Involucro del pannello di comando In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Temperatura di funzionamento In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Temperatura di accumulo In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Standard bassa tensione In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente
Standard media tensione In conformità alle specifiche del cliente In conformità alle specifiche del cliente

Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili Attrezzatura standard

Controllo di priorità della domanda del generatore

  • In conformità alle specifiche del cliente

Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili Attrezzatura a richiesta

Interfaccia dati

  • In conformità alle specifiche del cliente

Relè di controllo sincronizzazione hardware supplementare (dispositivo ANSI 25)

  • In conformità alle specifiche del cliente

Sistema di monitoraggio potenza a distanza

  • In conformità alle specifiche del cliente

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Gruppo di comando e controlli Cat personalizzabili e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Gruppo di comando Cat XLM

Gruppo di comando Cat XLM