Generatore diesel 3412C (50 Hz) | 680-900 kVA

3412C | 750 kVA Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti
Tensione
Da 380 a 415 V
Da 380 a 415 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando EMCP 4

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)

Caratteristiche tecniche di 3412C | 750 kVA

Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 680 kVA 680 kVA
Potenza nominale minima 680 kVA 680 kVA
Modello motore 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1648.86 in³ 27.02 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Pompe e tubazioni Pompe e tubazioni
Tipo di regolatore ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lunghezza - Massima 162.4 in 4125 mm
Larghezza - Minima 75 in 1906 mm
Larghezza - Massima 78.3 in 1989 mm
Altezza - Massima 75 in 1906 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 12039 lb 5461 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 750 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Sequenza di fase del generatore
  • Comunicazioni
  • Modulo I/O digitale
  • Le caratteristiche includono:
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Compatibile con i seguenti moduli opzionali:
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Modulo di monitoraggio della temperatura del generatore
  • Comando di accensione/funzionamento automatico/arresto
  • Velocità eccessiva
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Frequenza (Hz)
  • Giri/min
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Avvio ciclo motore
  • Ore di funzionamento
  • Avvisatore locale
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kW-hr (totali)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Avvisatore seriale da remoto
  • V CC
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Avvisatore CAN da remoto
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Arresto di emergenza
  • Indicatori digitali per:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Regolazione della velocità
  • Regolazione della tensione
  • Volt (L-L e L-N)
  • Sovracorrente (50 / 51)

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola; tubazione al bordo della base
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento
  • Radiatore con protezione (dimensionato per 50 °C)

Sistema di scarico

  • Flessibili di scarico in acciaio inossidabile con flangia di scarico ANSI, guarnizione, bulloni e flangia saldata di accoppiamento, spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili con terminazione alla base
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile primario e secondario
  • Separatore dell'acqua

Generatore e accessori

  • Rilevamento trifase
  • SR4B autoeccitato
  • Isolamento di classe H
  • 2:1 V/Hz
  • Statismo reattivo
  • Regolatore di tensione VR6
  • Terminazione della barra di contatto
  • Aumento della temperatura classe F
  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola; tubazione al bordo della base
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio
  • Smaltimento dei fumi; tubazione alla parte anteriore del radiatore

Sistema di supporto

  • Base a struttura in acciaio con isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie con rack, cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Solenoide di arresto del combustibile

3412C | 750 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a elemento aperto
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • 1.600 amp, tripolare, non UL, valore nominale 100%, disinnesto della derivazione CC 24 volt
  • 1.250, 1.600 amp, tripolare, valore nominale 100% IEC, disinnesto della derivazione CC 24 volt

Pannello di controllo

  • Primo avvisatore locale
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Pacchetto di monitoraggio della temperatura del generatore
  • Relè guasti di terra
  • Avvisatore remoto personalizzato
  • Quadro di comando GCCP
  • Generatore in funzione VFC
  • Quadro di comando GCCP
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Relè allarme/arresto comune

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Flangia del condotto del radiatore

Certificazioni europee

  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)

Sistema di scarico

  • Kit a gomito
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Kit di installazione passaparete
  • Silenziatori

Generatore e accessori

  • Regolatore digitale di tensione
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore ambiente
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base serbatoio del combustibile (1.200 L)

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Sezionatore della batteria
  • Batterie sovradimensionate

Sistema di regolazione

  • Ripartizione del carico elettronica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3412C | 750 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3412C, vista anteriore sinistra

3412C, vista anteriore destra

3412C, vista posteriore destra

3412C, vista posteriore sinistra

3412C, vista anteriore sinistra
3412C, vista anteriore destra
3412C, vista posteriore destra
3412C, vista posteriore sinistra