Gruppo di comando Cat XLM

Gruppo di comando Cat XLM Gruppi di comando e controlli di messa in parallelo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Configurazione
Gruppo di comando basato su PLC configurabile per controllo e monitoraggio di più gruppi elettrogeni, interruttori di circuito, utenze e carichi per applicazioni di messa in parallelo alla rete pubblica
Gruppo di comando basato su PLC configurabile per controllo e monitoraggio di più gruppi elettrogeni, interruttori di circuito, utenze e carichi per applicazioni di messa in parallelo alla rete pubblica
Modalità di funzionamento
Energia di standby di emergenza, potenza in ingresso/uscita dalla rete pubblica, picco di consumo e funzionamenti con carico base con comandi e componenti ridondanti. Transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica generatore
Energia di standby di emergenza, potenza in ingresso/uscita dalla rete pubblica, picco di consumo e funzionamenti con carico base con comandi e componenti ridondanti. Transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica generatore
Applicazione
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)
Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Gruppo di comando XLM

  • Rete di supervisione ad alta velocità
  • Avviamento/arresto automatici
  • Coordinazione automatica bus non attivo
  • Controllo automatico del fattore di potenza quando in parallelo con la potenza della rete pubblica
  • Funzioni di gestione del carico programmabili (distacco/aggiunta dei carichi)
  • Comunicazione con il motore in rete
  • Protezione del generatore e della rete pubblica
  • Messa a punto del motore
  • Scelta della modalità
  • Controllo automatico/manuale selezionabile
  • Protezione tramite password per le impostazioni protettive e l'impostazione
  • Test a carico/a vuoto
  • Display touchscreen (HMI)
  • Allarme conforme alla norma NFPA 99/110
  • Avviso con segnale acustico
  • Schermo del controllo motore con indicatori di giri/min, tensione CC della batteria, pressione dell'olio, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, ore di funzionamento del motore, numero di avviamenti

Caratteristiche tecniche di Gruppo di comando Cat XLM

Configurazione Gruppo di comando basato su PLC configurabile per controllo e monitoraggio di più gruppi elettrogeni, interruttori di circuito, utenze e carichi per applicazioni di messa in parallelo alla rete pubblica Gruppo di comando basato su PLC configurabile per controllo e monitoraggio di più gruppi elettrogeni, interruttori di circuito, utenze e carichi per applicazioni di messa in parallelo alla rete pubblica
Modalità di funzionamento Energia di standby di emergenza, potenza in ingresso/uscita dalla rete pubblica, picco di consumo e funzionamenti con carico base con comandi e componenti ridondanti. Transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica generatore Energia di standby di emergenza, potenza in ingresso/uscita dalla rete pubblica, picco di consumo e funzionamenti con carico base con comandi e componenti ridondanti. Transizione chiusa dal/al sistema di alimentazione elettrica generatore
Applicazione Bassa e media tensione (208 V - 38 kV) Bassa e media tensione (208 V - 38 kV)
Dispositivi di protezione ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositivi di protezione ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Certificazioni Certificato IBS, CBC, UBC e OSHPD Certificato IBS, CBC, UBC e OSHPD
Involucro del pannello di comando NEMA 1 o NEMA 3R, struttura autoportante NEMA 1 o NEMA 3R, struttura autoportante
Temperatura di funzionamento Da 0 a 50 °C Da 0 a 50 °C
Temperatura di accumulo Da -20 °C a +60 °C Da -20 °C a +60 °C
Standard bassa tensione NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70
Standard media tensione NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110

Gruppo di comando Cat XLM Attrezzatura standard

Controllo di priorità della domanda del generatore

  • Adatta automaticamente la capacità del generatore in linea ai carichi ed evita di far funzionare i gruppi elettrogeni quando non necessario.

Gruppo di comando Cat XLM Attrezzatura a richiesta

Interfaccia dati

  • Consente di comunicare con un sistema di gestione centralizzata degli impianti tecnici per il monitoraggio di tutti i parametri di sistema tramite Modbus RTU o TCP

Relè di controllo sincronizzazione hardware supplementare (dispositivo ANSI 25)

  • Fornisce un'ulteriore protezione di sincronizzazione separata

Sistema di monitoraggio potenza a distanza

  • Per monitorare lo stato degli interruttori automatici, gli allarmi, le misure e altri parametri di funzionamento

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Gruppo di comando Cat XLM e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Gruppo di comando Cat XLM

Gruppo di comando Cat XLM