3512B(50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.600-1.875 kVA

3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.600-1.875 kVA Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.875/1.750 kVA
1.875/1.750 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.700/1.600 kVA
1.700/1.600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Caratteristiche tecniche di 3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.600-1.875 kVA

Potenza nominale in standby 1.875/1.750 kVA 1.875/1.750 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.700/1.600 kVA 1.700/1.600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 415 V Da 400 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale minima 1.600 kVA 1.600 kVA
Potenza nominale massima 1.875 kVA 1.875 kVA
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 7.48 in 190 mm
Corsa - HD 8.46 in 215 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Cilindrata - HD 3576 in³ 58.56 l
Rapporto di compressione 15,5:1 HD 15,5:1 HD
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Minima 212.8 in 5404 mm
Lunghezza - Massima 217.1 in 5515 mm
Larghezza - Minima 90 in 2286 mm
Larghezza - Massima 90 in 2286 mm
Altezza – Minima 94.9 in 2411 mm
Altezza - Massima 94.9 in 2411 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 25620 lb 11621 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.600-1.875 kVA Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • EMCP 4.2B
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • 4 uscite digitali programmabili
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • 4 ingressi digitali programmabili
  • V CC
  • Avvio ciclo motore
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Regolazione della velocità
  • Bassa pressione dell'olio
  • Comunicazioni
  • Frequenza (Hz)
  • Indicatori di avvisi/arresto
  • Timer di raffreddamento motore
  • Ore di funzionamento
  • Arresto di emergenza
  • Pressione dell'olio
  • Prova spie
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Indicatori digitali per:
  • Velocità eccessiva
  • Conferma allarmi
  • Giri/min
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Volt (L-L e L-N)

Sistema di regolazione

  • ADEM

Sistema di raffreddamento

  • SCAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Filtri del combustibile secondari.
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema generatore

  • Soppressione RFI
  • Eccitazione min/max
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Avvolgimento casuale
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione interna (IE)
  • Rilevamento tensione trifase
  • Collegamenti per barre di contatto
  • 6 conduttori
  • Isolamento NEMA classe H

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Informazioni generali

  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.600-1.875 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di controllo

  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP
  • Attrezzature rete CAN2
  • Moduli avvisatore (locale e remoto)
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico (LV)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Attrezzature di rete avvisatore
  • Collegamenti neutro/massa
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Modulo avvisatore da remoto (bassa tensione)
  • Moduli avvisatore locali (bassa tensione)
  • Cat Connect: Telematica Ethernet / Telematica satellitare / Telematica cellulare
  • Regolatori (tensione bassa-MUI)

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori installati
  • Liquido di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Accessori per sistema di raffreddamento

Montaggio

  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Adattatori Y
  • Gomiti
  • Flangia ed espansori di scarico

Assistenza in fabbrica

  • Messa in servizio in fabbrica

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Eccitazione interna
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • RW
  • 6 conduttori
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Telaio 1400 e 1600
  • Passo 0,6667
  • Generatori a bassa tensione da 380, 400, 415 V, trifase, 1.500 giri/min
  • Kit di conversione generatore - da PM a IE / da IE a PM

Informazioni generali

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Allestimento UL 2200

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Coppa dell'olio standard
  • Filtri dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio del gruppo di scarico
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Gruppi pompe di prelubrificazione

Sistema basamento

  • Gruppo di protezione basamento
  • Sistema di ventilazione del basamento

Sistema di supporto

  • Isolatori a bassa efficienza
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Bassa tensione - Opzioni di collegamento di alimentazione
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettrico
  • Bassa tensione - Interruttori di circuito montati sul gruppo
  • Bassa tensione - Generatori con telaio 1400 e 1600

Test/report speciali

  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile del generatore
  • Report TVA generatore standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie 20 A
  • Caricabatterie 10 A
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Batterie, rack e cavi
  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 35 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Gold - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Sistema di alimentazione a marchio Cat
  • Silver - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Platinum - Copertura a 24, 36, 48, 60, 120 mesi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.600-1.875 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B