Generatore diesel 800 ekW DE800S GC (60 Hz)

Gruppi elettrogeni diesel DE800S GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
800 ekW
800 ekW
Potenza nominale massima
800 ekW
800 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Assistenza tecnica in tutto il mondo

Assistenza tecnica in tutto il mondo

  • I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 sedi attive in 200 paesi
  • Il dealer Cat locale offre un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore SR500

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP1.3

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche tecniche di DE800S GC

Potenza nominale minima 800 ekW 800 ekW
Potenza nominale massima 800 ekW 800 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 380 - 480 volt 380 - 480 volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C27 TA, V-12, diesel 4 tempi raffreddato ad acqua C27 TA, V-12, diesel 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1649.47 in³ 27.03 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 in 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 in 4175 mm
Larghezza - Minima 73.1 in 1856 mm
Larghezza - Massima 73.1 in 1856 mm
Altezza – Minima 87.3 in 2217.5 mm
Altezza - Massima 87.3 in 2217.5 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 13695 lb 6212 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

DE800S GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE800S GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View

Verifica le offerte correnti per  DE800S GC

Visualizza più offerte