DE56AE0 (50 Hz) | Generatore diesel 49,2 kVA

C3.3 | DE56AE0 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione
Tensione
Da 220 a 380 V
Da 220 a 380 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta transitoria previsti dallo standard ISO 8528-3
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio GTA

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando EMCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C3.3 | DE56AE0

Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 49,2 kVA 49,2 kVA
Potenza nominale minima 45 kVA 45 kVA
Modello motore Cat® C3.3 Cat® C3.3
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 66.1 in 1680 mm
Larghezza - Massima 760 mm 29.9 in
Altezza - Massima 52.5 in 1333 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Pannello di controllo

  • EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C3.3 | DE56AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C3.3 | DE56AE0

Visualizza più offerte