Generatore diesel C7.1 (60 Hz) | 120-175 kVA

C7.1 (60 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato
Tensione
Da 208 a 480 V
Da 208 a 480 V
Frequenza
60 Hz
60 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

        
  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  •     
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  •     
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

        
  • Design affidabile, resistente e duraturo
  •     
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio a R

        
  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  •     
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  •     
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.3

        
  • Interfaccia e navigazione intuitive
  •     
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  •     
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
  •     
  • L'immagine potrebbe non rappresentare il prodotto reale
Cat

Sistema di raffreddamento

        
  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  •     
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C7.1 (60 Hz)

Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 208 a 480 V Da 208 a 480 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 175 ekW 175 ekW
Potenza nominale minima 120 ekW 120 ekW
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.13 in 105 mm
Corsa 5.31 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 B
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM™A4 ADEM™A4
Lunghezza - Massima 98.4 in 2500 mm
Larghezza - Massima 52 in 1320 mm
Altezza - Massima 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Attrezzatura standard

Quadri di comando

  • EMCP 4.1

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Generatore e accessori per generatore

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • 12 conduttori
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Gruppo elettrogeno in cofanatura

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete
  • Tubazioni del combustibile flessibile alla base con collegamenti NPT
  • Presa d'aria del generatore a prova di perdite (NEMA 2, IP23)
  • Isolamento di classe H
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C7.1 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Quatrature droop king
  • Rimozione alternatore
  • Riscaldatore anticondensa
  • Rilevamento trifase
  • Alternatore telaio LC opzionale con protezione di isolamento antisalsedine
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Opzioni del gruppo elettrogeno protetto da cofanatura

  • Parasassi radiatore

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Sistema di controllo

  • Quadro di comando riscaldatore
  • Caricabatterie statico
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • EMCP 4.2

Opzioni del quadro di comando

  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti per regolazione velocità
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore

Sistema di raffreddamento

  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Punto di sollevamento singolo
  • Cofanature insonorizzate livelli 1 e 2
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Prese CEE per cofanatura
  • Opzioni di noleggio (sole CAE) - Pacchetto noleggio
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Piastra cieca presa

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Opzioni di montaggio

  • Rimozione della batteria
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Regolatore elettronico

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Impianti di alimentazione

  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Scopri il confronto tra C7.1 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C7.1, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C7.1 (60 Hz)

Visualizza più offerte