Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
| Potenza nominale massima | 300 ekW 300 ekW |
| Potenza nominale minima | 180 ekW 180 ekW |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Combustibile ridotto, Tier 3 Combustibile ridotto, Tier 3 |
| Tensione | Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt |
| Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
| Velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby, primaria Standby, primaria |