G3520K 3541 kW

G3520K Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
2541/2500 ekW @ 1,0 pf
2541/2500 ekW @ 1,0 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale e propano
Gas naturale e propano
Rendimento elettrico massimo
46.0%
46.0%

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Motore a gas Cat G3520K

Motore a gas Cat G3520K

        
  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  •     
  • Progettato per le massime prestazioni con gas naturale di gasdotto a bassa pressione
  •     
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  •     
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  •     
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

        
  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  •     
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  •     
  • Efficienza elevata
Cat Energy Control System (Cat ECS)

Cat Energy Control System (Cat ECS)

        
  • Un sistema conveniente, ma potente
  •     
  • Moderno touchscreen a colori
  •     
  • Soddisfa i requisiti dei controlli UL6200 e del pacchetto del gruppo elettrogeno UL2300 3a ed.
  •     
  • Annuncio locale per soddisfare i requisiti NFPA 110
Emissioni

Emissioni

        
  • Soddisfa la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

        
  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  •     
  • Prototipo completamente collaudato
  •     
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile
Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

        
  • Ampia gamma di attrezzi di espansione imbullonati nel sistema
  •     
  • Progettato e collaudato in fabbrica
  •     
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente

Caratteristiche tecniche di G3520K

Valore nominale continuo 2541/2500 ekW @ 1,0 pf 2541/2500 ekW @ 1,0 pf
Tipo di combustibile Gas naturale e propano Gas naturale e propano
Rendimento elettrico massimo 46.0% 46.0%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1500 1500
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Modello motore G3520K G3520K
Cilindrata 5956 in³ 97.6 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Rapporto di compressione 10.5:1 10.5:1
Lunghezza 290.35 in 7375 mm
Larghezza 72.05 in 1830 mm
Altezza 96.97 in 2463 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • ECS 100 con HMI a colori
  • Telematica Ethernet

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione.

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore.
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia.
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW.
  • Valvola di controllo SCAC

Sistema di regolazione

  • ADEM A6 con velocità di ingresso a 4-20 mA (0-5 V)

Scarico

  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat.
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati.
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GECM che fornisce allarmi e arresti.

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile.

Generatore

  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Manutenzione DX/SX
  • SR5
  • Statismo reattivo

Lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione elettrica

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

Sistema di accensione

  • Sistema di accensione elettronico (controllato da ADEM 6)
  • Sensore della pressione in cilindro (ICPS, In Cylinder Pressure Sensor)

G3520K Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • ECS 200 con HMI a colori
  • Display HMI remoti
  • Telematica cellulare
  • I/O espandibile
  • Moduli Ethernet espandibili
  • Punto di connessione CAN 2
  • Modulo di condivisione del carico

Lubrificazione

  • Consegna con olio o secco (Ultra40)
  • SYNHP (consegna solo secco)
  • Regolatore del livello dell'olio

Avviamento/carica

  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia (220/400/240/480 V)
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Interruttore di circuito

  • LSI/LSIG/LSIG-P a tempo lungo, a tempo breve, avvisatore istantaneo, protezione da guasto a terra, avvisatore di guasto a terra
  • Interruttori non paralleli/paralleli
  • Montaggio posteriore
  • Interruttori di circuito a 3 poli con valore nominale IEC/ULCSA da 5.000 A

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria motore esterno - Staffa di montaggio e tubazioni

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita DX/SX
  • Tubazione di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole

Scarico

  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Flangia, gomito e raccordo flessibile
  • Estensione dello scarico

Impianto di alimentazione

  • Regolatore di knock-down del gas
  • Filtro del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V, ETR (a eccitazione)

Generatore

  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Controllo della tensione manuale
  • Barre di contatto NEMA/IEC
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Riscaldatore ambiente generatore (con controllo opzionale del riscaldatore)
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Trasformatore di corrente, trasformatore di corrente differenziale, trasformatore potenziale

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale
  • Ordine con vernice speciale
  • Kit di attrezzi
  • Emblema US AID

Pacchetto

  • Isolatori a molla
  • Isolanti sismici

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra G3520K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K
Gruppo elettrogeno a gas G3520K

Verifica le offerte correnti per  G3520K

Visualizza più offerte