C15 (60 Hz) | Generatore diesel da 320-500 kW

Gruppi elettrogeni diesel C15 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 ekW
500 ekW
Potenza nominale minima
400 ekW
400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Omologazione UL2200; CSA 22.2; Certificato di conformità – IBC Seismic; Dual IBC & HCAI

Caratteristiche tecniche di C15 (60 Hz)

Potenza nominale massima 500 ekW 500 ekW
Potenza nominale minima 400 ekW 400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6.75 in 171.4 mm
Cilindrata 927.56 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 168.2 in 4273 mm
Larghezza - Massima 81 in 2058 mm
Altezza - Massima 82.4 in 2092 mm

C15 (60 Hz) Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - filtro di carta non a rete monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3
  • Dispositivo di controllo generatore GCCP

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

Scarico

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati

Generatore

  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Quadro elettrico, IP22
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generatore con telaio A - protezione IP21

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Valvole di scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C15 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Certificazioni

  • Certificazione globale per CIS
  • Certificato di conformità EU (CE)

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Contatti ausiliari, interruttore di circuito
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Quadri di comando

  • Modulo avvisatore da remoto
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Avvisatore locale
  • Display della temperatura dell'olio
  • GCCP 1.4
  • Contatti privi di tensione
  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Ripari parasassi
  • Flangia del condotto del radiatore

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatore montato su motore
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete

Informazioni generali

  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC sovradimensionato
  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Protezione ingresso
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista anteriore destra

C15, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
C15, vista anteriore destra
C15, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C15 (60 Hz)

Visualizza più offerte