Cat® serie CBS

ATS TruOne - TruControl Cat® serie CBS

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Intervallo di potenza
100 - 3000 A
100 - 3000 A
Tipo di trasferimento
Transizione aperta (CBS), Transizione ritardata (CBSD), Transizione chiusa (CBSCT), con isolamento bypass
Transizione aperta (CBS), Transizione ritardata (CBSD), Transizione chiusa (CBSCT), con isolamento bypass
Tipo di interruttore
Contattore
Contattore

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Caratteristiche del prodotto

        
  • Sicurezza avanzata con commutazione più rapida e nessuna tensione di linea collegata alla porta
  •     
  • Rilevamento della tensione e della frequenza sia delle sorgenti che del carico
  •     
  • Porta USB per caricare/scaricare le impostazioni
  •     
  • Connessione Bluetooth disponibile e funzioni di comunicazione avanzate
  •     
  • HMI touchscreen a colori con protezione tramite password
  •     
  • Pulsante di aiuto e menu integrato
  •     
  • Cinque pacchetti programmati e IO
  •     
  • Monitoraggio dell'usura dei contatti, incluso lo stato in tempo reale e la fine vita prevista dei contatti
  •     
  • Risposta rapida della centralina al recupero dell'interruzione della fornitura e della commutazione rapida (<50 ms)
Cat

Pannello di controllo

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - HMI touchscreen a colori compatibile con il software Ekip Connect, con funzionalità programmabili standard e I/O, risposta rapida della centralina al ripristino dopo un'interruzione della fornitura e commutazione rapida (< 50 ms).
Cat

Funzionalità

        
  • Protezione e allarme per corrente elevata
  •     
  • Ampio intervallo 200-480 V con configurazione automatica delle impostazioni di sistema per l'intervallo 100-1200 A
  •     
  • Tenute nominali di tensione e correnti di chiusura nominale basate sul tempo elevate (WCR)
  •     
  • Tenute nominali di tensione a breve termine in ogni telaio (modelli CBS, CBSD e CBSCT)
Cat

Standard

        
  •     
  •     
  • UL 1008, NFPA 70, 99, 101 e 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • Emissioni condotte e radiate - CISPR 11:2009, Classe A
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ESD - IEC/EN 61000-4-2 Classe B
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati - IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai transitori elettrici veloci/treni di impulsi - IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle sovratensioni - IEC/EN 61000-4-5 da 0,5 a 2 kV
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità ai disturbi condotti - IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle interruzioni e ai cali di tensione - IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • Prova di immunità alle tensioni armoniche - IEC/EN 6100-4-13

Caratteristiche tecniche di Cat® serie CBS

Intervallo di potenza 100 - 3000 A 100 - 3000 A
Tipo di trasferimento Transizione aperta (CBS), Transizione ritardata (CBSD), Transizione chiusa (CBSCT), con isolamento bypass Transizione aperta (CBS), Transizione ritardata (CBSD), Transizione chiusa (CBSCT), con isolamento bypass
Tipo di interruttore Contattore Contattore
Nodi prodotto UL: Transizione aperta 100-3000A, Transizione ritardata 100-3000 A, Transizione chiusa 1000-3000 A UL: Transizione aperta 100-3000A, Transizione ritardata 100-3000 A, Transizione chiusa 1000-3000 A
Tensione e frequenza valore nominale 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Sistema fase Monofase e trifase Monofase e trifase
Numero di poli 2, 3 e 4 2, 3 e 4
Configurazione neutra Neutro fisso, Neutro commutato, Sovrapposizione neutra (solamente 100-1200 A) Neutro fisso, Neutro commutato, Sovrapposizione neutra (solamente 100-1200 A)
Tipo di prodotto Transizione aperta (I-II), Transizione ritardata (I-O-II), Transizione chiusa (I-O-II) Transizione aperta (I-II), Transizione ritardata (I-O-II), Transizione chiusa (I-O-II)

Cat® serie CBS Attrezzatura standard

Comando

  • Touchscreen a colori
  • Impostazioni di tensione e frequenza: sollevamento e rilascio
  • Impostazioni ritardo: Esclusione momentaneo, Trasferimento, Arresto generatore, Centro OFF (tipo di transizione ritardata), Pre-trasferimento, Post-trasferimento, Pre-segnale elevatore, Post-segnale elevatore e Carico shead
  • Rilevamenti di interruzione della sorgente: Nessuna tensione, Sotto/Sovratensione, Fase mancante, Squilibrio di tensione, Frequenza non valida e Sequenza di fase non corretta

Funzionalità aggiuntive

  • Indicazioni LED per lo stato ATS, S1 e S2
  • Ingressi/uscite digitali programmabili
  • Configurazione automatica (tensione, frequenza, sistema fase)
  • Priorità sorgente (Sorgente 1/2, Nessuna priorità)
  • Ritrasferimento manuale
  • Monitor in fase (controllo sincronizzato)
  • Funzionamento gruppo elettrogeno: carico, scarico
  • Modulo misuratore di potenza integrato
  • Eliminazione del carico
  • Orologio in tempo reale
  • Registro eventi
  • Manutenzione predittiva
  • Misurazione delle armoniche di tensione e corrente

Accessori

  • Contatti ausiliari per indicazione di posizione
  • Moduli di ingresso/uscita digitali (programmati in fabbrica)
  • Modulo di alimentazione ausiliaria 12-24 VCC per centralina
  • Moduli di comunicazione

Capacità di connettività

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Yes
  • DeviceNet
  • IP Ethernet

Applicazioni

  • Rete pubblica - Rete pubblica
  • Rete pubblica - Generatore

Tenuta nominale di tensione corto circuito UL

  • Interruttore coordinato WCR
  • WCR basato sul tempo
  • Valori nominali a tempo breve

Cat® serie CBS Attrezzatura a richiesta

Opzioni

  • Opzioni non disponibili

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Cat® serie CBS e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

CBS - ATS (grado di specifica)

CBS - ATS (grado di specifica)

Verifica le offerte correnti per  Cat® serie CBS

Visualizza più offerte