Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 55 kVA
Generando un'alimentazione affidabile da 55 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE55 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando un'alimentazione affidabile da 55 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE55 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza
L'interruttore/comando del temporizzatore intelligente del caricabatterie e il riscaldatore del liquido di raffreddamento riducono l'utilizzo dell'alimentazione della griglia
Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Non regolamentato Non regolamentato |
| Tensione | Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V |
| Velocità | 1.500 giri/min 1.500 giri/min |
| Ciclo di lavoro | Standby Standby |
| Potenza nominale minima | 55,0 kVA 55,0 kVA |
| Potenza nominale massima | 55,0 kVA 55,0 kVA |
| Modello motore | Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi |
| Foro | 4.1 in 105 mm |
| Corsa | 5 in 127 mm |
| Cilindrata | 201.4 in³ 3.3 l |
| Rapporto di compressione | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
| Impianto di alimentazione | In linea In linea |
| Tipo di regolatore | Meccanico Meccanico |
| Lunghezza - Massima | 76.6 in 1945 mm |
| Larghezza - Massima | 34.3 in 870 mm |
| Altezza - Massima | 48.7 in 1238 mm |
| Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) | 2114 lb 959 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI