G3520 2.000 ekW

Gruppi elettrogeni a gas G3520 con RISPOSTA RAPIDA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale in standby del gas
2.000 ekW a 0,8 pf
2.000 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Motore a gas Cat G3520

Motore a gas Cat G3520

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con miscele di gas naturale e idrogeno di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 43 °C (110 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Emissioni

Emissioni

  • Certificazione EPA per l'uso in applicazioni di emergenza e non
  • Gruppo elettrogeno selezionabile NOx aggiuntivo per soddisfare la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile

Caratteristiche tecniche di G3520 con RISPOSTA RAPIDA

Valore nominale in standby del gas 2.000 ekW a 0,8 pf 2.000 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza Certificazione U.S. EPA per macchine stazionarie non di emergenza
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Rapporto di compressione 11.5 11.5
Modello motore G3520 G3520
Cilindrata 5956 in³ 97.6 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Lunghezza 336 in 8534 mm
Larghezza 94 in 2386 mm
Altezza 128 in 3230 mm
Peso 48500 lb 22000 kg

G3520 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua della camicia e a motore SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola di controllo elettronico installata a motore
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Valvola di arresto del gas 24 V cc, ETR (a eccitazione)

Informazioni generali

  • Catalogo dei ricambi
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Isolamento NEMA classe H

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Dispositivo di avviamento elettrico

Sistema di regolazione

  • ADEM A4

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

G3520 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria con prefiltro

Pannello di controllo

  • EMCP 4,4
  • Modulo allarme locale
  • Relè di guasto motore
  • Avvisatore da remoto
  • Monitoraggio da PC remoto
  • Monitoraggio PC locale

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito telaio R UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000 A
  • Valore nominale 100%, 3 poli (UL/CSA/IEC), 5 cifre
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo a 4 cifre
  • Montaggio su telaio
  • 3 poli (valore nominale IEC 947-2)
  • Interruttori di circuito Masterpact UL-100% a 3 poli da 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione

Scarico

  • Attenuazione da 18, 25 dBA
  • Silenziatore da 305 mm (12") con parascintille
  • Gomito da 305 mm (12")
  • Flangia da 305 mm (12")
  • Silenziatore da 305 mm (12")

Impianto di alimentazione

  • 3 sensori di pressione rampa gas da 4-20 mA, 0-100 kPag

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale

Generatore

  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Barre di contatto europee
  • Scatola di estensione a bassa tensione

Avviamento/carica

  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA

Scopri il confronto tra G3520 con RISPOSTA RAPIDA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno a gas G3520

Gruppo elettrogeno a gas G3520

Gruppo elettrogeno a gas G3520

Gruppo elettrogeno a gas G3520

Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520
Gruppo elettrogeno a gas G3520

Standby

Panoramica del prodotto Cat® G3520 a risposta rapida

Standby
Panoramica del prodotto Cat® G3520 a risposta rapida

360 View

Verifica le offerte correnti per  G3520 con RISPOSTA RAPIDA

Visualizza più offerte