DG400 (trifase)

DG400 (trifase) Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
400 ekW
400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Strategia delle emissioni

Strategia delle emissioni

  • EPA per uso stazionario di emergenza certificato
  • Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali
Motore Cat CG18

Motore Cat CG18

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con gas naturale di gasdotto a bassa pressione
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore

Generatore

  • Isolamento di classe H. La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore
    • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori a gas Cat
    • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
    • Funzionalità di avvio del motore ai vertici del settore
    • Efficienza elevata
Quadro di comando CAT® ECS

Quadro di comando CAT® ECS

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 43 °C (110 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

  • Ampia gamma di attrezzature di espansione di sistema imbullonati
  • Progettato e collaudato in fabbrica
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente

Caratteristiche tecniche di DG400 (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 400 ekW 400 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Giri/min 1800 1800
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Tensione 208 - 600 V C 208 - 600 V C
Modello motore Gas naturale, 4 tempi, 6 in linea Cat® CG18 Gas naturale, 4 tempi, 6 in linea Cat® CG18
Impianto di alimentazione Miscelatore di gas, Venturi Miscelatore di gas, Venturi
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Cilindrata 1106.3 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 10.5:1 10.5:1
Foro 5.7 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Lunghezza 154 in 3581 mm
Larghezza 73 in 1854 mm
Altezza 82 in 2083 mm
Peso 10721 lb 4863 kg

DG400 (trifase) Attrezzatura standard

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati

Impianto di alimentazione

  • Rampa del gas con regolatore di pressione zero
  • Solenoide di arresto controllato ECU
  • Controllo rapporto aria/combustibile, miscelatore di gas/aria Venturi, valvola di controllo acceleratore

Comandi

  • CAT® ECS 100
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telematica

  • Telematica PL444 Product link 4G LTE

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • SR5

Regolazione

  • Regolazione elettronica

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

Informazioni generali

  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

DG400 (trifase) Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria

PANNELLO DI CONTROLLO

  • CAT® ECS 200

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Raccordo flessibile
  • A gomito, flangia
  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Estensione dello scarico

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Scatola di accesso ai cavi

Cofanature

  • Insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatori ambiente
  • Alternatore di carica
  • Batteria con cavo e rack (spediti separatamente)
  • Caricabatteria
  • Batteria sovradimensionata

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG400 (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Vista posteriore destra gruppo aperto

Vista posteriore sinistra gruppo aperto

Vista anteriore destra gruppo aperto

Vista anteriore sinistra gruppo aperto

Vista posteriore sinistra cofanatura

Vista posteriore destra gruppo aperto
Vista posteriore sinistra gruppo aperto
Vista anteriore destra gruppo aperto
Vista anteriore sinistra gruppo aperto
Vista posteriore sinistra cofanatura

Verifica le offerte correnti per  DG400 (trifase)

Visualizza più offerte