Descrizione generale
Gli interruttori di trasferimento Cat® sono progettati per una varietà di applicazioni di potenza di standby. Offrono flessibilità, affidabilità e valore in una soluzione compatta. Un interruttore di trasferimento automatico (ATS) di isolamento bypass fornisce un trasferimento completamente funzionante nelle applicazioni per le quali è necessario mantenere una potenza di emergenza dei carichi critici costante e priva di interruzioni. Questo tipo di struttura permette l'ispezione, la manutenzione o la sostituzione dei meccanismi di commutazione di potenza senza interruzione dell'impianto elettrico. Gli interruttori ATS di isolamento bypass basati su contattore sono disponibili con una potenza da 100 A a 1200 A.