Descrizione generale
Gruppo elettrogeno diesel da 780 kVA
Generando potenza affidabile da 780 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE780E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Specifiche chiave
Generando potenza affidabile da 780 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE780E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Potenza nominale in standby | 780 kVA 780 kVA |
| Potenza nominale di adescamento | 706 kVA 706 kVA |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | Basse emissioni di BSFC Basse emissioni di BSFC |
| Tensione | 200 - 400 V 200 - 400 V |
| Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
| Ciclo di lavoro | Standby, primaria Standby, primaria |
| Potenza nominale minima | 706 kVA 706 kVA |
| Potenza nominale massima | 780 kVA 780 kVA |
| Aspirazione | Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI