DE18E3 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 18 kVA

C2.2 | DE18E3 Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa
Tensione
200 - 400 V
200 - 400 V
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Prototipo collaudato completo di analisi delle vibrazioni torsionali

Caratteristiche tecniche di C2.2 | DE18E3

Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 18 kVA 18 kVA
Potenza nominale minima 18 kVA 18 kVA
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore

C2.2 | DE18E3 Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP

Alternatore e accessori dell'alternatore

  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

C2.2 | DE18E3 Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Guasto a terra e dispersione a terra

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C2.2 | DE18E3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

D20

D20

D20
D20

Verifica le offerte correnti per  C2.2 | DE18E3

Visualizza più offerte