Generatore diesel 1.000 ekW DE1000S GC (60 Hz)

Gruppi elettrogeni diesel DE1000S GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.000 eKW
1.000 eKW
Potenza nominale minima
1.000 eKW
1.000 eKW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cat

Assistenza tecnica in tutto il mondo

  • I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 sedi attive in 200 paesi
  • Il dealer Cat locale offre un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche tecniche di DE1000S GC

Potenza nominale massima 1.000 eKW 1.000 eKW
Potenza nominale minima 1.000 eKW 1.000 eKW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 380 - 480 volt 380 - 480 volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C32B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 6.38 in 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 in 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 in 4175 mm
Larghezza - Minima 73.1 in 1856 mm
Larghezza - Massima 73.1 in 1856 mm
Altezza – Minima 87.3 in 2217.5 mm
Altezza - Massima 87.3 in 2217.5 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 14669 lb 6654 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 14669 lb 6654 kg

DE1000S GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

DE1000S GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE1000S GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC

DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC
DE1000S GC

360 View

Verifica le offerte correnti per  DE1000S GC

Visualizza più offerte