C15 (50 HZ) Cina non stradale | Generatore diesel da 365-550 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C15 (50 Hz) Cina non stradale

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
550 kVA
550 kVA
Potenza nominale minima
365 kVA
365 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, Tier 2 o 3
Combustibile ridotto, Tier 2 o 3

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio ad A

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP1.3

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

Caratteristiche tecniche di C15 (50 Hz) Cina non stradale

Potenza nominale massima 550 kVA 550 kVA
Potenza nominale minima 365 kVA 365 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, Tier 2 o 3 Combustibile ridotto, Tier 2 o 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C15 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 in 137.2 mm
Corsa 6.75 in 171.4 mm
Cilindrata 927.56 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 222.7 in 5656 mm
Larghezza - Massima 90 in 2286 mm
Altezza - Massima 93.2 in 2367 mm

C15 (50 Hz) Cina non stradale Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - filtro di carta non a rete monouso

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata
  • Uscita della flangia di scarico

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Generatore e accessori

  • Protezione IP23
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Quadro elettrico, IP22
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Batterie
  • Motorino di avviamento a 24 V

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C15 (50 Hz) Cina non stradale Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione globale per CIS

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Contatti ausiliari, interruttore di circuito
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Morsettiera per alimentazione
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto

Quadri di comando

  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Display della temperatura dell'olio
  • GCCP 1.4
  • Avvisatore locale
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Contatti privi di tensione

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Ripari parasassi
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Raccordi di scarico flessibili
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Silenziatore montato su motore

Impianto di alimentazione

  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Comandi sistema di mandata del combustibile

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificato di conformità CEE
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Certificazione CSA
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatori ambiente
  • Protezione ingresso

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C15 (50 Hz) Cina non stradale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15, vista posteriore destra

C15, vista posteriore sinistra

C15, vista anteriore destra

C15, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C15, vista posteriore destra
C15, vista posteriore sinistra
C15, vista anteriore destra
C15, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  C15 (50 Hz) Cina non stradale

Visualizza più offerte