Generatore diesel 1.500 kVA DE1500 GC (50 Hz)

DE1500 GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti
Tensione
400 - 415 volt
400 - 415 volt
Frequenza
50 Hz
50 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Cat

Assistenza tecnica in tutto il mondo

  • I dealer Cat dispongono di oltre 1.800 sedi attive in 200 paesi
  • Il dealer Cat locale offre un ampio supporto post-vendita che comprende contratti di manutenzione e riparazione
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche tecniche di DE1500 GC

Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 400 - 415 volt 400 - 415 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale minima 1.500 kVA 1.500 kVA
Potenza nominale massima 1.500 kVA 1.500 kVA
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 6.38 in 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 in 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 in 4175 mm
Larghezza - Minima 82.3 in 2090.5 mm
Larghezza - Massima 82.3 in 2090.5 mm
Altezza – Minima 89.3 in 2268 mm
Altezza - Massima 89.3 in 2268 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 16393 lb 7436 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

DE1500 GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE1500 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View