D250 GC C9 (60 Hz) | Generatore diesel da 250 kW

D250 GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione
Da 208 a 600 Volt
Da 208 a 600 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio a M

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP 1.2

Quadro di comando GCCP 1.2

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 40 °C (104 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Omologazione UL 2200
  • Certificazione ULC disponibile

Caratteristiche tecniche di D250 GC

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale massima 250 ekW 250 ekW
Potenza nominale minima 250 ekW 250 ekW
Modello motore Cat® C9 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C9 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 4.4 in 112 mm
Corsa 5.9 in 149 mm
Cilindrata 538 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione HEUI HEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 155.5 in 3950 mm
Larghezza - Minima 56.3 in 1430 mm
Larghezza - Massima 56.7 in 1440 mm
Altezza – Minima 67.2 in 1706 mm
Altezza - Massima 86.7 in 2202 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 5324.2 lb 2415 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Indicatore di livello del radiatore
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Termostati e alloggiamento
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Gruppo radiatore montato

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142

Gruppo elettrogeno

  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico
  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica

Generatori e relativi accessori

  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Sistema di isolamento, classe H
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • 12 conduttori
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Protezione IP23

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Coppa dell'olio profonda
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Catalogo dei ricambi

D250 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base larga - a slitta
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile

Interruttore di circuito

  • 400 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • LSI a 1200 A
  • 600 A LSI
  • LS/I a 1200 A
  • Contatti ausiliari
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I

Sistema di controllo

  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • Contatti privi di tensione
  • Relè guasti di terra
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Gruppo allarme acustico
  • Centro del carico a 100 A

Cofanature

  • E-Stop
  • Luci alimentatore CA e CC
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)

Sistema di scarico

  • Silenziatore da 6" - con attenuazione da 25 dBA
  • Collegamento di scarico flessibile
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore

Generatore

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente

Sistema di avviamento

  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Report test generatore
  • Certificazione UL2200

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D250 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  D250 GC

Visualizza più offerte