Gruppo di comando Cat

Gruppo di comando Cat Gruppi di comando e controlli di messa in parallelo

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Configurazione
IP4X
IP4X
Temperatura di funzionamento
35 °C / 40 °C a 1 ora, opzione per 0…50 °C (32…122 °F)
35 °C / 40 °C a 1 ora, opzione per 0…50 °C (32…122 °F)
Larghezze standard
600 mm per ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A. 750 mm per ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A. 1.200 mm per ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A.
600 mm per ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A. 750 mm per ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A. 1.200 mm per ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Gruppo di comando Cat

  • Certificato indipendentemente per ottemperare allo standard internazionale e BS IEC 61439-2:2011.
  • Gamma di interruttori ACB standard da 1600 A - 4000 A con marchio CE e EAC.
  • Valore nominale di guasto interruttore standard 65 kA Icc, opzione per 100 kA Icc ABB Emax 2 E4.
  • Valore nominale di guasto elevato del complessivo certificato, testato fino a 100 kA / 1s ICW
  • Test di aumento temperatura standard certificato.
  • Verifica di progettazione conforme all'Allegato D della direttiva IEC 61439-2:2011
  • Ingombro ridotto, corrispondente al design di imballaggio del generatore.
  • Gestione innovativa del cablaggio.
  • Modularità:
  • Costruito intorno a moduli da 150 mm su 3 assi.
  • Il telaio utilizza una griglia da 25 mm che offre un sistema completamente configurabile.
  • Facile da estendere e aggiornare.
  • HDHC in rame:
  • Il rame da 10 mm standard con spaziatura di 10 mm migliora la resistenza al calore.
  • I supporti della barra di contatto in acciaio inossidabile riducono le correnti parassite.
  • Opzione completamente stagnata.
  • Opzioni di interruttori:
  • Ospita interruttori fissi o estraibili.
  • Opzione a 3 o 4 poli.
  • Opzione manuale o motorizzata.
  • Opzione di selezione sportello ACB.
  • Opzioni di cofanatura: o Opzioni fino alla separazione Forma 4b.
  • Configurabile per ingresso dall'alto o dal basso.
  • Occhiello di sollevamento orientabile (sollevamento in 4 punti) per sezioni singole.
  • Opzione di protezione IP54.
  • Opzione 50 °C.
  • Opzioni per includere i controller del generatore o il PLC.
  • Rivestimento a polvere bianca, opzione per colori personalizzati.
  • Verifica ordinaria automatizzata in sede.
  • Targhetta dei valori nominali.
  • Garanzia Cat.

Caratteristiche tecniche di Gruppo di comando Cat

Configurazione IP4X IP4X
Temperatura di funzionamento 35 °C / 40 °C a 1 ora, opzione per 0…50 °C (32…122 °F) 35 °C / 40 °C a 1 ora, opzione per 0…50 °C (32…122 °F)
Larghezze standard 600 mm per ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A. 750 mm per ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A. 1.200 mm per ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A. 600 mm per ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A. 750 mm per ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A. 1.200 mm per ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A.
Altezze standard Le altezze includono basamento di 100 mm con tasche per carrello elevatore, da 1.900 mm fino a 3.200 A, 2.200 mm per 4.000 A, 2.200 mm per PLC e quadri elettrici. Opzione per sollevamento in un solo punto su 4 angoli con occhielli orientabili M10. Dimensioni standard per la spedizione Le altezze includono basamento di 100 mm con tasche per carrello elevatore, da 1.900 mm fino a 3.200 A, 2.200 mm per 4.000 A, 2.200 mm per PLC e quadri elettrici. Opzione per sollevamento in un solo punto su 4 angoli con occhielli orientabili M10. Dimensioni standard per la spedizione
Profondità standard 300, 450 e 750 mm per controlli e armadi PLC. 900 mm per interruttori fissi. 1.050 mm per interruttori estraibili. 300, 450 e 750 mm per controlli e armadi PLC. 900 mm per interruttori fissi. 1.050 mm per interruttori estraibili.
Riepilogo tecnico Il sistema modulare consente qualsiasi configurazione di schede di distribuzione, centri di controllo motore e armadi di controllo. Ospita interruttori fissi o estraibili. Il sistema modulare consente qualsiasi configurazione di schede di distribuzione, centri di controllo motore e armadi di controllo. Ospita interruttori fissi o estraibili.
Applicazione LV 380…480 V c.a., 50 Hz, trifase. LV 380…480 V c.a., 50 Hz, trifase.
Modalità di funzionamento Opzioni di integrazione dei gruppi di comando per sincronizzazione di utenze e generatori multipli, condivisione del carico, assorbimento/esclusione dei picchi, anomalia rete automatica (AMF), conversione, collegamento banco di carico, relè di protezione, ecc. Opzioni di integrazione dei gruppi di comando per sincronizzazione di utenze e generatori multipli, condivisione del carico, assorbimento/esclusione dei picchi, anomalia rete automatica (AMF), conversione, collegamento banco di carico, relè di protezione, ecc.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra Gruppo di comando Cat e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Gruppo di comando Cat

Gruppo di comando Cat