DE715E0 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 715 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C18 | DE715E0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
650 kVA
650 kVA
Potenza nominale massima
715 kVA
715 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore SR500

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Dichiarazione di incorporazione UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)

Caratteristiche tecniche di C18 | DE715E0

Potenza nominale minima 650 kVA 650 kVA
Potenza nominale massima 715 kVA 715 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria

C18 | DE715E0 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore

Sistema di controllo

  • GCCP 1.2

Raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

C18 | DE715E0 Attrezzatura a richiesta

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Impianto di alimentazione

  • Base serbatoio del combustibile a parete doppia integrata conforme a BS799 a richiesta

Sistema di scarico

  • Silenziatore montato su motore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 | DE715E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C18, 50 Hz, lato posteriore destro

C18, 50 Hz, vista posteriore sinistra

C18, 50 Hz, lato posteriore destro
C18, 50 Hz, vista posteriore sinistra

Verifica le offerte correnti per  C18 | DE715E0

Visualizza più offerte