MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale (ingresso CA)
500 kW
500 kW
Intervallo di tensione (ingresso CA)
400-660 VCA
400-660 VCA
Intervallo di frequenza
50 o 60 Hz
50 o 60 Hz

Descrizione generale

RICARICA RAPIDA. RICARICA SICURA. RICARICA DOVE SERVE.

Novità assoluta per il settore minerario, il sistema di ricarica per attrezzature mobili Cat® MEC500 è un sistema autonomo per la ricarica rapida e sicura di attrezzature ovunque sia necessario.

Vantaggi

Costruito all'insegna della robustezza

Conformi allo standard IP66, i componenti critici sono protetti dalle infiltrazioni di acqua e polvere. Il sistema di ricarica è inoltre conforme agli standard ISO 2867, che garantiscono protezione da cadute di piccole rocce.
I componenti chiave sono dotati di un supporto ammortizzante che protegge dalle vibrazioni e dall'attività sismica.

Ricarica rapida

Il sistema di ricarica MEC 500 consente di ricaricare in modo rapido ed efficiente un'attrezzatura ovunque sia necessario. La ricarica ultrarapida della batteria si ottiene collegando due unità in parallelo; in questo modo, è possibile ricaricare una pala per attività estrattive sotterranee (LHD, Load-Haul-Dump) in meno di 20 minuti.

Sistema mobile

Dotato di piattaforma a slitta altamente resistente e di occhielli integrati per carrelli elevatori, il sistema di ricarica può essere spostato in modo efficiente vicino all'attrezzatura da ricaricare tramite traino o carrello elevatore.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Ricarica batteria ultra-rapida

Ricarica batteria ultra-rapida

  • Predisposto per uscita 300-1.000 volt.
  • Predisposto per uscita corrente 0-700 volt.
  • Potenza fino a 500 kW.
  • Rigenerazione di potenza sull'utenza.
  • Possibilità di aumentare la tensione per sostenere tensioni in ingresso variabili.
  • Corrente in uscita regolabile per diversi tipi/tecnologie di batterie.
  • Può essere collegato in parallelo con unità aggiuntive per aumentare la potenza.
  • CA trifase: front end attivo CC per un controllo della potenza in ingresso a quattro quadranti.
  • CC interlacciata trifase: uscita del convertitore CC per un serrato controllo della tensione e corrente con fluttuazioni minime.
Cat

Affidabilità integrata

  • Predisposto per essere trainato sulla sua piattaforma a slitta o sollevato con una benna o un carrello elevatore. È possibile far scendere il sistema lungo un tunnel sotterraneo tramite gli occhielli di sollevamento di qualità militare.
  • Predisposto per supportare le vibrazioni forti, l'attività sismica e i carichi d'urto, il sistema dispone di un supporto ammortizzante sulla piattaforma a slitta e sui moduli di controllo elettronici (ECM, Electronic Control Module).
  • Settato sul protocollo IP66 come da standard IEC 60529, il sistema di ricarica MEC500 protegge i componenti critici da polvere e acqua, incluse le sezioni in cui si eseguono le connessioni di ingresso e uscita elettriche.
  • Componenti integrati: climatizzatore sigillato, deumidificatore, radiatore Cat integrato e due ventole a velocità variabile finalizzati al raffreddamento.
  • Progettato per sostenere l'impatto di cadute di piccole rocce in conformità agli standard ISO 2867.
  • Il cavo di ricarica brevettato Cat (disponibili nelle lunghezze 10 o 15 m/33 o 49 piedi) è rivestito in metallo per una maggiore protezione elettromeccanica.
  • Supporta altitudini fino a 3.600 m (11.800 ft) sopra il livello del suolo e 4.500 m (14.700 ft) sotto il livello del suolo.
Cat

Utilizzo semplice e sicuro

  • Il sistema di ricarica esegue un controllo della resistenza all'isolamento e dei cortocircuiti sul cavo prima di eccitare l'uscita.
  • Quando si ricarica la pala per attività estrattive Cat R1700, tutte le funzioni di ricarica possono essere gestite dal tastierino della macchina R1700. L'avvio automatico può essere configurato per avviare la carica dopo aver eseguito il collegamento alla macchina.
  • Quando si ricarica un'attrezzatura alternativa, un semplice tastierino a 6 funzioni avvia e arresta il sistema di ricarica.
  • Se un connettore viene rimosso senza premere il pulsante di arresto, il sistema di ricarica eseguirà una procedura di arresto di emergenza.
  • Un display integrato sul sistema di ricarica MEC500 semplifica la diagnostica e la risoluzione dei problemi. La porta di ricarica della pala R1700 rileva costantemente la temperatura, la tensione e la corrente per rilevare eventuali guasti. I guasti o gli errori vengono comunicati all'operatore attraverso il display e avvisi acustici.
  • Il sistema di gestione del veicolo alimentato a batteria indica al sistema MEC500 esattamente cosa è necessario. Se le batterie della macchina necessitano di una ricarica a 600 A, il sistema MEC500 invia 600 A. Per praticità, l'operatore della macchina può monitorare il ciclo di ricarica dall'interno della cabina o dal display del sistema MEC500.
  • Il sistema di ricarica dispone di monitor di isolamento linea integrati sull'ingresso CA e l'uscita CC. Se disposto in parallelo con più sistemi di ricarica, i monitor di isolamento linea si coordinano automaticamente per assicurare una protezione dai guasti di terra completa e continua.
  • È necessario un trasformatore di isolamento da installare in prossimità del sistema di ricarica.

Caratteristiche tecniche di MEC500

Potenza nominale (ingresso CA) 500 kW 500 kW
Intervallo di tensione (ingresso CA) 400-660 VCA 400-660 VCA
Intervallo di frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Alimentazione ingresso (ingresso CA) Terra isolata trifase (IT) Terra isolata trifase (IT)
Tensione di uscita 300-1.000 VCC 300-1.000 VCC
Corrente nominale (uscita CC) 700 A 700 A
Uscita cavo - Connettore proprietario Cat 700 A 700 A
Uscita cavo - Connettore CCS (a richiesta) 200 A (con liquido a richiesta raffreddato a 500 A in corso di sviluppo) 200 A (con liquido a richiesta raffreddato a 500 A in corso di sviluppo)
Intervallo di temperature di funzionamento ambiente Da -25 a +50 °C (da 13 a 122 °F) Da -25 a +50 °C (da 13 a 122 °F)
Immagazzinaggio Da -40 a +80 °C (da -40 a +176 °F) Da -40 a +80 °C (da -40 a +176 °F)
Interfaccia di controllo CAN CAN
Tipo di controllo IEC 61851-23/24 (con CAN) IEC 61851-23/24 (con CAN)
Conformità e sicurezza CSA M421; UL2202 (in corso di sviluppo) CSA M421; UL2202 (in corso di sviluppo)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 con piattaforma a slitta a richiesta 4490 lb 2037 kg

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500
Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500
Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500
Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500
Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500
Sistema di ricarica per attrezzature mobili MEC500

Soluzione di ricarica rapida per attrezzature alimentate a batteria

Soluzione di ricarica rapida per attrezzature alimentate a batteria

360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia