G3512 da 1.000 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3512 con RISPOSTA RAPIDA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale in standby del gas
1.000 ekW a 0,8 pf
1.000 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza
Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Motore a gas Cat G3512

Motore a gas Cat G3512

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con miscele di gas naturale e idrogeno di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori a gas Cat
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

Quadro di comando Cat ECS 100

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 43 °C (110 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Emissioni

Emissioni

  • Certificazione EPA per l'uso in applicazioni di emergenza e non
  • Gruppo elettrogeno selezionabile NOx aggiuntivo per soddisfare la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile

Caratteristiche tecniche di G3512 con RISPOSTA RAPIDA

Valore nominale in standby del gas 1.000 ekW a 0,8 pf 1.000 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Rapporto di compressione 9.7 9.7
Cilindrata 3173 in³ 52 l
Modello motore G3512 G3512
Cilindrata 3173 in³ 52 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 7.5 in 190 mm
Lunghezza 205.7 in 5224 mm
Larghezza 90 in 2286 mm
Altezza 99.4 in 2525 mm
Peso 27500 lb 12500 kg

G3512 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Doppio filtro dell'aria, 1 per lato, con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Sistema di raffreddamento

  • Pompe azionate da motore per acqua della camicia e postrefrigeratore con circuito separato

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • Pompe dell'acqua della camicia e a motore SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Connessioni LH o RG quando il radiatore non è selezionato

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore

Combustibile

  • Controllo del rapporto aria-combustibile basato sul sensore NOx
  • Tubazioni per gas naturale: 800 - 1.000 BTU/scf e numero di metano 70 - 100
  • Rampa del gas: NFPA37 e CSA B149.3
  • Pressione combustibile in ingresso nel motore a 0,5 – 5 psi

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola di controllo elettronico installata a motore
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Valvola di arresto del gas 24 V cc, ETR (a eccitazione)
  • Regolatore della pressione del gas

Informazioni generali

  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Catalogo dei ricambi
  • Etichetta "Solo per uso stazionario di emergenza" in corrispondenza della regola EPA Nonroad Mobile SI
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

Lubrificazione

  • Filtro dell'olio a cartuccia
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Batterie con rack e cavi
  • Motorini di avviamento 24 V CC

Generatore

  • Isolamento NEMA classe H
  • Eccitazione del magnete permanente
  • SR5
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Il regolatore digitale di tensione di Caterpillar (CDVR) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI e un eccitatore min/max
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

Regolazione

  • Regolatore di velocità ADEM A4 con velocità di ingresso a 4 – 20 ma (0 V – 5 V)

G3512 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Pannello di controllo

  • Monitoraggio PC locale
  • Relè di guasto motore
  • Monitoraggio da PC remoto
  • Modulo allarme locale
  • Avvisatore da remoto

Raffreddamento

  • Radiatore a distanza per circuiti JW e SCAC, interruttore di livello incluso ma non collegato
  • Collegamenti di ingresso/uscita
  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito Masterpact UL-100% a 3 poli da 2.000 A
  • Montaggio su telaio
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo a 4 cifre
  • Montaggio a destra, a sinistra, posteriore
  • Interruttori di circuito telaio R UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000 A
  • Valore nominale 100%, 3 poli (UL/CSA/IEC), 5 cifre
  • 3 poli (valore nominale IEC 947-2)
  • Interruttori di circuito telaio P UL-100% a 3 poli da 1.200 A

Scarico

  • Flangia da 305 mm (12")
  • Raccordi flessibili
  • Attenuazione da 18, 25 dBA
  • Silenziatore da 305 mm (12")
  • Silenziatore da 305 mm (12") con parascintille
  • Gomito da 305 mm (12")

Impianto di alimentazione

  • 3 sensori di pressione rampa gas da 4-20 mA, 0-100 kPag

Informazioni generali

  • Emblema US AID
  • Ordine con vernice speciale
  • Strumento diagnostico digitale
  • Kit di attrezzi

Generatore

  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barre di contatto europee
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Avviamento/carica

  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA

Scopri il confronto tra G3512 con RISPOSTA RAPIDA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas

360 View

Verifica le offerte correnti per  G3512 con RISPOSTA RAPIDA

Visualizza più offerte