CG260-16 da 4.500 kW

CG260-16 Gruppi elettrogeni a gas

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
4.500/4.050 ekW a 1,0 pf
4.500/4.050 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale
Gas naturale
Rendimento elettrico massimo
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Caratteristiche tecniche di CG260-16

Valore nominale continuo 4.500/4.050 ekW a 1,0 pf 4.500/4.050 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Rendimento elettrico massimo 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Valore nominale in standby massimo 4.500 ekW 4.500 ekW
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.000/900 giri/min 1.000/900 giri/min
Lunghezza 371 in 9420 mm
Larghezza 110 in 2794 mm
Altezza 133 in 3390 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 117505 lb 53299.4 kg
Modello motore CG260-16 CG260-16
Cilindrata 16586 in³ 271.8 l
Corsa 12.6 in 320 mm
Foro 10.2 in 260 mm
Aspirazione TA TA

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG260-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG260-16

CG260-16

360 View