BDP1000

Sistemi di accumulo dell'energia a batteria Inverter di potenza bidirezionale Cat® BDP1000

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Applicazione
Sistema di accumulo dell'energia
Sistema di accumulo dell'energia
Tipo di modulo
Parte integrante dei moduli di stabilizzazione della rete di alimentazione e di posticipazione dell'energia
Parte integrante dei moduli di stabilizzazione della rete di alimentazione e di posticipazione dell'energia
Potenza nominale
1.000 kVA (1.000 kW 1PF)
1.000 kVA (1.000 kW 1PF)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Cat

Efficienza più elevata

  • Efficienza di picco del 98% (escluso trasformatore di isolamento)
Cat

Gestione dell'immagazzinamento dell'energia

  • Comandi integrati per la carica e la scarica delle apparecchiature di accumulo dell'energia
  • Compensatore VAR statico.
  • Controllo del fattore di potenza di uscita a quattro quadranti.
  • Anti-frazionamento automatico per la conformità a UL 1741 e sincronizzazione alla griglia.
  • Messa in parallelo plug-and-play con altre fonti di alimentazione.
Cat

Supporto della rete

  • Servizi accessori alla rete (tensione/fattore di potenza, supporto frequenza)
  • Funzionamento multimodale
    • Grid forming
    • Grid firming
    • Grid following
    • Trasferimento modalità
    • Rilevamento isola
    • Modalità autonoma o modalità controllo remoto
Cat

Inverter ad alte prestazioni

  • Lo statismo non lineare brevettato per un controllo accurato della frequenza e della tensione consente una qualità della potenza elevata su carichi transitori.
  • Supporto sovraccarico maggiore di 1,5 volte.
  • Capacità di protezione da guasti di corrente: 2 per unità
Cat

Consumo di combustibile

Controllo integrato del sistema di generazione che riduce le emissioni e il consumo di combustibile:
  • Consentendo a gruppi elettrogeni a gas a combustione magra altamente efficienti di funzionare in modalità isola
  • E consentendo l'arresto di uno o più gruppi elettrogeni per ridurre il consumo di combustibile.
Cat

Standard e certificazioni applicabili

Omologato UL in base ai seguenti standard (in attesa di certificazione e marchio):
  • UL 1741 SB
    • IEEE1547-2018
    • IEEE1547.1-2020
    • UL1998
  • CSA C22.2 No. 107.1/16
  • Marchio cULus
Conformità (in attesa):
  • IEC62477-1
  • IEC62909

Caratteristiche tecniche di Inverter di potenza bidirezionale Cat® BDP1000

Applicazione Sistema di accumulo dell'energia Sistema di accumulo dell'energia
Tipo di modulo Parte integrante dei moduli di stabilizzazione della rete di alimentazione e di posticipazione dell'energia Parte integrante dei moduli di stabilizzazione della rete di alimentazione e di posticipazione dell'energia
Potenza nominale 1.000 kVA (1.000 kW 1PF) 1.000 kVA (1.000 kW 1PF)

Inverter di potenza bidirezionale Cat® BDP1000 Attrezzatura standard

Pannello

  • Touchscreen LCD a colori ad alta risoluzione 10'

Interruttore di isolamento

  • Interruttore di isolamento manuale e contattore con funzione di blocco

Protezione

  • Interruttore ad azionamento elettrico con unità di scatto LSI

Scopri il confronto tra Inverter di potenza bidirezionale Cat® BDP1000 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

BDP1000

BDP1000

360 View

Verifica le offerte correnti per  Inverter di potenza bidirezionale Cat® BDP1000

Visualizza più offerte