3616 (60 HZ) | Generatore diesel 3.300-4.000 kW

3612 (60 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
4.000 ekW
4.000 ekW
Potenza nominale minima
3.300 ekW
3.300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Caratteristiche tecniche di 3612 (60 Hz)

Potenza nominale massima 4.000 ekW 4.000 ekW
Potenza nominale minima 3.300 ekW 3.300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 720 e 900 giri/min 720 e 900 giri/min
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore 3612 V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3612 V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 in 280 mm
Corsa 11.8 in 300 mm
Cilindrata 13524 in³ 222 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 in 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 in 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 in 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 112690 lb 51230 kg

3612 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Filtro dell'aria
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostato dell'acqua
  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci
  • Turbocompressori montati nella parte anteriore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Silenziatore aria
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

3612 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Filtro per la fuliggine
  • Staffa di supporto verticale
  • Alette del filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Sistema di raffreddamento

  • Scambiatore di calore per circuito singolo
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Serbatoio di espansione
  • Pompa dell'acqua ausiliaria

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Doppio filtro del combustibile primario

Sistema generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Isolamento di classe F
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella

Regolatore

  • 723 Plus
  • Programmatori digitali
  • Elettronico / attuatori
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • 230 UA
  • Attuatore EGB

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Dispositivi di avviamento ridondanti
  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina
  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3612 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3612

3612

Verifica le offerte correnti per  3612 (60 Hz)

Visualizza più offerte