DE50 GC (60 HZ) C3.3 | Generatore diesel 45 kW

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato
Tensione
Da 220 a 480 Volt
Da 220 a 480 Volt

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP 1.1

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

  • Certificazione CE disponibile
  • Certificazione CIS disponibile

Caratteristiche tecniche di C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Potenza nominale massima 45 ekW 45 ekW
Potenza nominale minima 45 ekW 45 ekW
Modello motore Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 89.7 in 2278 mm
Larghezza - Massima 35.4 in 900 mm
Altezza - Massima 52 in 1322 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Dispersione verso terra
  • Guasto a terra
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C3.3 (60 Hz) | DE50 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Tour virtuale

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del C3.3 (60 Hz) | DE50 GC.

Avvia tour
close

Verifica le offerte correnti per  C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Visualizza più offerte