G3520H da 2.519 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3520H

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
2.519/2.500 ekW a 1,0 pf
2.519/2.500 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
45.30%
45.30%

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Motore a gas Cat G3520H

Motore a gas Cat G3520H

  • Il solido design del monoblocco ad alta velocità garantisce lunga durata e riduce i costi di gestione e di esercizio
  • Progettato per le massime prestazioni con miscele di gas naturale e idrogeno di gasdotto a bassa pressione
  • Sistema di combustione ad apertura semplice per l'affidabilità e la flessibilità del combustibile
  • Tecnologia all'avanguardia nel sistema di accensione e controllo del rapporto aria/combustibile per minori emissioni e per l'efficienza del motore
  • Un modulo di controllo elettronico gestisce tutte le funzioni del motore: accensione, regolazione, controllo del rapporto combustibile/aria e protezione del motore
Generatore SR5

Generatore SR5

  • Progettato per offrire le stesse caratteristiche di prestazioni e potenza dei motori a gas Caterpillar
  • Sistemi elettrici e meccanici leader nel settore
  • Efficienza elevata
Quadro di comando EMCP 4.3

Quadro di comando EMCP 4.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Emissioni

Emissioni

  • Soddisfa la maggior parte dei requisiti sulle emissioni fino a 0,5 g/bhp-hr di ossido di azoto senza post-trattamento
Sistema collaudato

Sistema collaudato

  • Collaudato sul campo in un'ampia gamma di applicazioni in tutto il mondo
  • Prototipo completamente collaudato
  • Analisi certificata delle vibrazioni torsionali disponibile
Gamma completa di attrezzature

Gamma completa di attrezzature

  • Ampia gamma di attrezzi di espansione imbullonati nel sistema
  • Progettato e collaudato in fabbrica
  • Opzioni di allestimento flessibile per un'installazione facile e conveniente

Caratteristiche tecniche di G3520H

Valore nominale continuo 2.519/2.500 ekW a 1,0 pf 2.519/2.500 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 45.30% 45.30%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1500 1500
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Modello motore G3520H G3520H
Cilindrata 5956 in³ 97.5 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 in 170 mm
Corsa 8.5 in 215 mm
Rapporto di compressione 12.1 12.1
Lunghezza 302 in 7668 mm
Larghezza 86 in 2173 mm
Altezza 97 in 2473 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 54675 lb 25285 kg

G3520H Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • EMCP 4.3

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Raffreddamento

  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW

Interruttore di circuito

  • LSI a tempo lungo, a tempo breve, avvisatore istantaneo
  • Montaggio posteriore
  • Interruttori di circuito a 3 poli con valore nominale IEC da 5.000 A

Scarico

  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GECM che fornisce allarmi e arresti

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

Generatore

  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • SR4B
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • SR5
  • Statismo reattivo

Sistema di regolazione

  • ADEM A4 con velocità di ingresso a 4-20 mA (0-5 V)

G3520H Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Interruttore di circuito

  • Ingresso cavo inferiore a 6 poli telaio MP
  • Selezione automatica del trasformatore di corrente neutro da 4.000/5.000 A
  • Nessuna anomalia UV o cablaggio CB montato su pacchetto
  • Montaggio su telaio

Pannello di controllo

  • Avvisatore a 16 punti/32 spie, spedito separatamente
  • Modulo di comunicazione a distanza (PL1000T, PL1000E)
  • Avvisatore acustico a distanza
  • Monitoraggio PC locale
  • Modulo I/O discreto, 12 ingressi digitali, 8 relè "Form C"
  • Cat Connect: telematica Ethernet, satellitare, cellulare
  • Relè di guasto motore
  • Modulo allarme locale
  • Modulo di sincronizzazione
  • Monitoraggio da PC remoto

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita
  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione

Scarico

  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Flangia
  • Gomito
  • Raccordo flessibile
  • Estensione dello scarico

Impianto di alimentazione

  • Regolatore di knock-down del gas
  • Filtro del combustibile
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V, ETR (a eccitazione)

Generatore

  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Controllo della tensione manuale
  • Barra di contatto europea
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale
  • Ordine con vernice speciale
  • Kit di attrezzi
  • Emblema US AID

Avviamento/carica

  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Germania, Gran Bretagna, Belgio, Romania, Italia, Irlanda, Polonia, Paesi Bassi, Spagna, Francia e standard europeo

Scopri il confronto tra G3520H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H

Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H
Gruppo elettrogeno a gas G3520H

CHP

Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

CHP
Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  G3520H

Visualizza più offerte