C32 910 kVA - 1.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C32 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.500 kVA
1.500 kVA
Potenza nominale minima
910 kVA
910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 910 a 1500 kVA

Generando potenza affidabile da 910 kVA a 1.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C32 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C32 sono realizzati per soddisfare le esigenze, in modo che il cliente possa soddisfare le proprie.

Vantaggi

Risparmio fino a 8% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa 31% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore SR5

Alternatore SR5

Alternatore SR5

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando EMCP 4

Quadro di comando EMCP 4

Quadro di comando EMCP 4

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

Certificazioni

  • Certificazione antisismica IBC
  • Dichiarazione di conformità UE
  • Conformità eurasiatica (EAC)

Caratteristiche tecniche di C32 (50 Hz)

Potenza nominale massima 1.500 kVA 1.500 kVA
Potenza nominale minima 910 kVA 910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 3.300 Volt Da 400 a 3.300 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 6.38 in 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164 in 4165 mm
Lunghezza - Massima 176.6 in 4485 mm
Larghezza - Minima 66.3 in 1684 mm
Larghezza - Massima 87.8 in 2228 mm
Altezza – Minima 85.1 in 2162 mm
Altezza - Massima 86.4 in 2194 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 14700 lb 6668 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2B
  • Avviso/arresti
  • Caratteristiche di controllo
  • Comunicazioni
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Indicatori digitali

Sistema di raffreddamento

  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • ATAAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso

Scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8")

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatori e accessori

  • 6 conduttori
  • Polo saliente
  • Isolamento NEMA classe H
  • Eccitazione interna (IE)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Statismo reattivo
  • Trifase senza spazzole
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Schema fori IEC standard
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria, griglia e cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

C32 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria standard
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Gruppi cablaggio per interruttori di circuito
  • Cofanature - Pacchetto controllo
  • Protezioni
  • Coperture per collegamenti di alimentazione
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Supporti per cavi
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A

Quadri di comando

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore per temperature ambiente elevate
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Radiatore standard
  • Radiatore certificato

Cofanature

  • Opzioni colore
  • Kit per basse temperature
  • Pacchetto luci CC
  • Rivestimento insonorizzato
  • Cofanatura insonorizzata Premium
  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura
  • Bocchette cofanatura - fisse e motorizzate
  • Quadro CA, prese e luci
  • Staffa per pannello

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Kit passaparete per scarico
  • Kit di montaggio a gomito
  • Silenziatori
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Sistema di protezioni e ripari
  • Flange
  • Tutti i motori C32 hanno uscite di scarico di 203 mm (8")

Generatore e accessori

  • Generatori a media tensione
  • Generatori a bassa tensione

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Coppa dell'olio
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Tipi con base di montaggio
  • Isolatori per allestimento standard

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di collegamento per bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico - Standard / per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 35 A
  • Caricabatterie 10 A
  • Caricabatterie cofanatura 10 A
  • Gruppo batteria a pacchetto aperto da 24 volt standard - a secco
  • Caricabatterie 20 A
  • Riscaldatore ambiente

Test/report speciali

  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test generatore
  • Test per motore standard
  • Report delle analisi delle vibrazioni torsionali (TVA, Torsional Vibration Analysis) per gruppo elettrogeno standard
  • Test CSA e certificazione
  • Certificazioni antisismiche OSHPD
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Informazioni generali

  • Vernice speciale
  • Emblema US Aid

Scopri il confronto tra C32 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz