C13 (60 Hz) | Generatore diesel da 320-400 kW

C13 (60 Hz) Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti
Tensione
Da 380 a 415 V
Da 380 a 415 V
Frequenza
60 Hz
60 Hz

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Cat

Alternatore con telaio ad A

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Cat

Quadro di comando GCCP1.3

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Cat

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 55 °C (131 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Cat

Certificazioni

Omologazione UL2200; CSA 22.2; Certificato di conformità – IBC Seismic; Dual IBC & HCAI

Caratteristiche tecniche di C13 (60 Hz)

Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Potenza nominale massima 400 ekW 400 ekW
Potenza nominale minima 320 ekW 320 ekW
Modello motore C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C13 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.12 in 130 mm
Corsa 6.18 in 157 mm
Cilindrata 762.8 in³ 12.5 l
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 in 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 in 2014 mm
Altezza - Massima 84 in 2133 mm

C13 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria per impieghi normali con filtro di carta monouso
  • Turbocompressore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Gruppo elettrogeno in cofanatura

  • Indicatore di manutenzione
  • Gruppo radiatore montato
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Filtro dell'aria monouso

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C13 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificati europei

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione globale per CIS

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC)
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Morsettiera per alimentazione
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttore di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC)
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati

Quadri di comando

  • GCCP 1.4
  • Modulo allarme locale: avvisatore locale
  • Contatti privi di tensione
  • Dispositivi di protezione quadro di comando: relè guasto di terra - guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • Modulo avvisatore da remoto

Sistema di raffreddamento

  • Ripari parasassi
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate
  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili da 8 pollici
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Silenziatori, end in / end out
  • Attenuazione da 10, 25 e 35 dBA

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Comandi sistema di mandata del combustibile

Generatore e accessori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore CIP LC
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Protezione ingresso
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C13 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View