Descrizione generale
Cofanature insonorizzate installate in fabbrica con una struttura estremamente robusta per affrontare l'esposizione agli elementi e offrire protezione dalle intemperie.
Specifiche chiave
Cofanature insonorizzate installate in fabbrica con una struttura estremamente robusta per affrontare l'esposizione agli elementi e offrire protezione dalle intemperie.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Lunghezza | C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm |
| Larghezza | C13, C15 e C18 - 2.014 mm C13, C15 e C18 - 2.014 mm |
| Altezza | C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm |
| Peso | 253 - 817 kg 253 - 817 kg |
Visualizza più offerte