Cofanatura SA e WP ACERT C9 180 - 300 60 Hz Fornita US

Cofanatura SA e WP ACERT C9 180 - 300 60 Hz Fornita US Energia elettrica: cofanatura del gruppo elettrogeno

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
Pesi pacchetto 219 - 1.062 kg
Pesi pacchetto 219 - 1.062 kg
Larghezza
Pesi pacchetto 1.920 - 2.056 mm
Pesi pacchetto 1.920 - 2.056 mm
Altezza
Pesi pacchetto 2.142 - 2.831 mm
Pesi pacchetto 2.142 - 2.831 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Accesso eccellente

  • Ampia area di ingresso cavi per una facile installazione
  • Ospita interruttori singoli o multipli montati lateralmente
  • Due sportelli su entrambi i lati
  • Le cerniere verticali consentono una rotazione di apertura di 180° e ritenuta con supporti dello sportello
  • Tubi di scarico dell'olio di lubrificazione e del liquido di raffreddamento direzionati verso l'esterno della base della cofanatura
Cat

Trasportabilità

Queste cofanature hanno una struttura estremamente robusta per affrontare l'esposizione all'aperto e le dure condizioni di lavoro comuni in molti cantieri edili.
Cat

Sicurezza e protezione

Sportelli di accesso con chiusura a chiave che offrono accesso completo al pannello di controllo e all'interruttore
  • Ventola di raffreddamento e alternatore di carica della batteria completamente protetti
  • Il bocchettone di rifornimento combustibile, dell'olio e la batteria si possono raggiungere solo tramite accesso con chiusura a chiave
  • Pulsante di arresto di emergenza montato esternamente
  • Progettato per il sollevamento della barra distanziatrice
  • L'area di instradamento è protetta dai roditori
  • Cat

    Opzioni

    • Vernice gialla* o bianca Caterpillar
    • Cofanatura con protezione da agenti atmosferici costruita in acciaio 14 gauge
    • Insonorizzata di livello 1 costruita in acciaio 14 gauge
    • Insonorizzata di livello 2 costruita in acciaio 14 gauge
    • Cofanatura insonorizzata costruita in alluminio 12 gauge (5.052 gradi)
    • Serbatoio del combustibile integrato da 203 galloni omologato UL
    • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante da 660 o 1.002 galloni omologato UL
    • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
    • Certificazione IBC per carico vento a 150 mph
    • I dettagli di ancoraggio sono specifici per il sito e dipendono da molti fattori, quali la dimensione, il peso e la solidità del gruppo elettrogeno. In conformità alla certificazione IBC, il sistema di ancoraggio usato deve essere esaminato e approvato da un tecnico specializzato
    • Finestra di ispezione sul pannello di controllo**
    • Kit per basse temperature. Disponibile solo con cofanature SA di livello 2 e SA in alluminio

    Caratteristiche tecniche di Cofanatura SA e WP ACERT C9 180 - 300 60 Hz Fornita US

    Peso Pesi pacchetto 219 - 1.062 kg Pesi pacchetto 219 - 1.062 kg
    Larghezza Pesi pacchetto 1.920 - 2.056 mm Pesi pacchetto 1.920 - 2.056 mm
    Altezza Pesi pacchetto 2.142 - 2.831 mm Pesi pacchetto 2.142 - 2.831 mm
    Lunghezza Lunghezze pacchetti 4.035 - 5.739 mm Lunghezze pacchetti 4.035 - 5.739 mm

    Scopri il confronto tra Cofanatura SA e WP ACERT C9 180 - 300 60 Hz Fornita US e prodotti spesso oggetto di paragone.

    Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

    Galleria multimediale

    Cofanatura

    Cofanatura