D450 GC C15 (60 Hz) | Generatore diesel da 450 kW

D450 GC Gruppi elettrogeni diesel

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
450 ekW
450 ekW
Potenza nominale minima
450 ekW
450 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

Allestimento del gruppo elettrogeno Cat

  • Gli allestimenti del gruppo elettrogeno Cat sono stati completamente collaudati su prototipi
  • Accetta il carico in blocco al 100% in un unico passaggio e soddisfa i requisiti di carico NFPA 110
  • Conforme ai requisiti di stato stazionario e risposta ai transitori previsti dallo standard ISO 8528-5
Motore diesel Cat

Motore diesel Cat

  • Design affidabile, resistente e duraturo
  • Collaudato sul campo in migliaia di applicazioni in tutto il mondo
  • Il motore diesel a quattro tempi unisce prestazioni continue a un eccellente risparmio del combustibile in un peso ridotto
Alternatore con telaio a M

Alternatore con telaio a M

  • La capacità di avviamento motore superiore riduce al minimo l'esigenza di un alternatore sovradimensionato
  • Progettato per soddisfare le prestazioni e la potenza in uscita dei motori diesel Cat
  • Solido isolamento di classe H
Quadro di comando GCCP 1.2

Quadro di comando GCCP 1.2

  • Interfaccia e navigazione intuitive
  • Sistema scalabile per soddisfare una vasta gamma di requisiti di installazione
  • Moduli di espansione e programmazione specifica del cantiere per particolari requisiti dei clienti
Sistema di raffreddamento

Sistema di raffreddamento

  • Progettato per funzionare a temperature ambiente standard fino a 40 °C (104 °F)
  • Per le capacità di temperatura ambiente e altitudine specifiche, rivolgersi al proprio dealer Cat
Certificazioni

Certificazioni

  • Omologazione UL 2200
  • Certificazione ULC disponibile

Caratteristiche tecniche di D450 GC

Potenza nominale massima 450 ekW 450 ekW
Potenza nominale minima 450 ekW 450 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.4 in 137 mm
Corsa 6.8 in 171 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 189.6 in 4815 mm
Larghezza - Massima 64.2 in 1630 mm
Altezza – Minima 80.1 in 2034 mm
Altezza - Massima 101.7 in 2584 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 8172.5 lb 3707 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Gruppo radiatore montato
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Indicatore di livello del radiatore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Refrigeratore combustibile

Gruppo elettrogeno

  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • 6 conduttori
  • Sistema di isolamento, classe H

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Coppa dell'olio profonda
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Catalogo dei ricambi
  • Occhielli di sollevamento

D450 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Valvola riempimento eccessivo
  • Base larga - a slitta
  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Interruttore di circuito

  • 400 A LSI
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • Contatti ausiliari
  • 600 A LS/I
  • LSI a 1200 A
  • 600 A LSI
  • LS/I a 1200 A
  • 800 A LS/I

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione
  • Centro del carico a 100 A
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Gruppo allarme acustico
  • Relè guasti di terra

Cofanature

  • E-Stop
  • Luci alimentatore CA e CC
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Collegamento di scarico flessibile
  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA

Sistema di avviamento

  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.
  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Informazioni generali

  • Certificazione UL2200
  • Certificazione CSA
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Report test generatore
  • Certificazione CSA
  • Allestimento UL 2200

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D450 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D450 GC

Gruppo aperto D450 GC

Gruppo aperto D450 GC

Gruppo aperto D450 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D450 GC
Gruppo aperto D450 GC
Gruppo aperto D450 GC
Gruppo aperto D450 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View